1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори за цилиндри
  5. Висок товарен ток за използване в цилиндрите с Т-образно гнездо

Цилиндрични сензори - Висок товарен ток за използване в цилиндрите с Т-образно гнездо

  • Трипроводни версии за свързване на различни контролери
  • Широк работен температурен диапазон
  • Версии с куплунги или със съединителен кабел
  • Функция „самозаключване“ за бърз монтаж и лесно регулиране
  • Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в канал

Цилиндрични сензори - Висок товарен ток за използване в цилиндрите с Т-образно гнездо



Голям работен ток за използване при цилиндри с T-образни канали

Сензорите за цилиндри с T-образни канали за приложения с големи работни токове до 500 mA могат да бъдат адаптирани надеждно за всички традиционни цилиндрични форми. Самозатягащото се фиксиране и лесното позициониране в T-образния канал помагат за удобен монтаж с една ръка. Сензорът се фиксира с винт с комбинирана глава. Той осигурява допълнително отличното разтоварване на опъна на кабела.
Благодарение на богатия асортимент от адаптерни принадлежности сензорите за T-образен канал могат да бъдат монтирани почти на всякакви цилиндри: с T-образен канал, кръгли, бутални, с профилна тръба или с трапецовиден канал. Това може да намали времето на складово съхранение и времето за инсталиране.