1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори за цилиндри
  5. Използвайте цилиндрите с C-слот

Цилиндрични сензори - Използват се на цилиндрите с C-слот

  • Точно детектиране на точката на превключване на цилиндри с малък ход
  • Точно отчитане на позиция, благодарение на краткото разстояние на движение
  • Надеждно детектиране на слаби магнитни полета
  • Лесен монтаж чрез „пускане от горната част“ в канал
  • Предлага се като 25,8 mm плосък, скрит или 17,5 mm къс корпус

Цилиндрични сензори - Използват се на цилиндрите с C-слот



Използване на цилиндри със C-образен канал

Поради своя малък размер от 15 mm сензорът за цилиндър със C-образен канал е много подходящ за малки хващачи. Той може да бъде поставен просто отгоре в C-образния канал и се фиксира в него. За настройка на правилната позиция на точката на превключване сензорът може да бъде преместен безпроблемно в канала. Постоянното фиксиране се прави с болт с шлиц/ с вътрешен шестостен.
Превключвателят е затегнат стабилно механично в канала и е изцяло обграден от него. Фиксирането в края на превключвателя предлага допълнително отлично разтоварване на опъна на кабела.
Безконтактните сензори работят практически без износване и постигат многократно по-дълъг експлоатационен живот от превключвателите REED. Това спестява скъпото време за ремонт и престой.