• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Overzicht
  2. Sensortechnologie voor mobiele machines en voertuigen
  3. RFID

Compacte RFID-apparaten voor mobiele machines

RFID-systemen maken contactloze identificatie en dataregistratie mogelijk, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor gebruik onder de zware omstandigheden in de industrie. Dit compacte RFID-apparaat, dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik in mobiele machines, herkent automatisch verschillende aanbouwdelen en kan de configuratie in de besturing weergeven met de bijbehorende instellingen.

De besturing registreert automatisch wanneer en hoe lang een bepaalde machine-instelling in gebruik is. Hierdoor kan informatie over onderhoudsintervallen en bedrijfstijden worden gegenereerd. Deze worden automatisch opgeslagen, wat helpt om stilstandtijd tot een minimum te beperken en de productiviteit te verhogen.

Productvoordelen

Compacte constructie

Dankzij de combinatie van RFID-antenne en verwerkingseenheid in één behuizing wordt de installatie vereenvoudigd en wordt ruimte bespaard.

Hoge beschermklasse

Het robuuste ontwerp biedt bescherming tegen vuil, stof en vocht, ideaal voor ruwe omgevingsomstandigheden.

groot bedrijfstemperatuurbereik

De sensoren werken betrouwbaar bij extreme temperaturen, zowel bij grote hitte als bij kou.

Hoge schok- en trillingsbestendigheid

Ze zijn bestand tegen hevige schokken en trillingen, die vaak voorkomen bij mobiele machines.

CAN-interface

Dankzij de CAN-interface zijn de sensoren geoptimaliseerd voor gebruik met ecomatmobile-besturingen van ifm.

E1-goedkeuring

Onze RFID-sensoren zijn E1-gecertificeerd, wat hun betrouwbaarheid en veiligheid in het verkeer bevestigt. Ideaal voor gebruik in mobiele machines.

Algemeen systeemoverzicht

Het RF-identificatiesysteem voor 13,56 MHz dient voor het contactloos lezen en/of schrijven van RFID-transponders (ID-tags).
De compacte lees-/schrijfkoppen bevatten naast de antenne ook de volledige verwerkingselektronica en de interface naar CANopen. Zo kunnen de apparaten rechtstreeks worden aangesloten op de besturingen van voertuigen en mobiele machines.
Het robuuste, compacte RFID-apparaat met CANopen-interface is voor identificatietaken bij landbouwmachines, gemeentevoertuigen en bouwmachines ontwikkeld. Door de onderdelen eenduidig te identificeren, is gegarandeerd dat de juiste onderdelen worden gekozen. Op deze manier kan bijvoorbeeld het gebruik van plagiaat worden voorkomen. Daarnaast kunnen de bedrijfsuren van machines en aanbouwdelen worden geregistreerd, bijvoorbeeld om onderhoudsintervallen te plannen.

De compacte RFID-apparaten kunnen ook worden gebruikt voor de identificatie van bestuurders, bijvoorbeeld om het "gebruikersniveau" van de gebruikers te herkennen. Dit maakt een duidelijke toewijzing van de rechten mogelijk en verhoogt de veiligheid en efficiëntie tijdens het gebruik. Door gebruikers eenduidig te identificeren en ze aan de juiste gebruikersniveaus toe te wijzen, wordt gewaarborgd dat alleen bevoegde personen bepaalde handelingen kunnen uitvoeren. Dit helpt om bedieningsfouten te voorkomen.

Applicatievoorbeelden

FAQ

De producten