- Overzicht
- ecomatRelay
ecomatRelay – Meer dan alleen een I/O-uitbreiding
De ecomatRelays zijn de perfecte aanvulling wanneer het gaat om speciale toepassingen of flexibel aan te sluiten I/O's. Ongeacht welk relais of welke toepassing, het volgende geldt altijd: E1-gecertificeerd, trillingsbestendig, IP 67 – kortom: van A tot Z ontworpen voor gebruik in mobiele machines.
Dankzij de implementatie van het CANopen-protocol kunnen alle producten uit de ecomatRelay-serie uiterst efficiënt in het besturingsconcept worden geïntegreerd. Door de variabelen toe te wijzen, is de integratie in een handomdraai geregeld en kan de gedecentraliseerde architectuur haar voordelen ten volle benutten, zonder dat het bij het programmeren aanvoelt alsof het om afzonderlijke apparaten gaat.
Met de ecomatRelays kunnen uiteraard ook gewone in- en uitgangen aan het systeem worden toegevoegd. Maar ook speciale toepassingen kunnen worden gerealiseerd. De ecomatRelay/1H10A (CR3025) beschikt bijvoorbeeld over een PWM-geregelde H-brug. Zo kunnen gelijkstroommotoren met slechts twee variabelen worden aangestuurd. De ene variabele bepaalt de gewenste waarde, de andere de draairichting. En dat is nog niet alles: de uitgangen van de H-bruggen kunnen tot 10 A leveren.
Eenvoudige integratie
Dankzij de CANopen-integratie kunnen de decentrale ecomatRelays in een paar stappen in het besturingsconcept worden geïntegreerd.
Decentrale I/O-uitbreiding
Eenvoudige uitbreiding van de in- en uitgangen. Of het nu gaat om standaardmodellen, productvarianten of achteraf te installeren exemplaren: de ecomatRelays zijn altijd de perfecte aanvulling.
Speciale toepassingen
Zelfs complexe of specifieke eisen zijn voor de ecomatRelays geen enkel probleem. Of het nu gaat om digitale of analoge ingangen, PWM-geregelde uitgangen, H-bruggen of zelfs hoge-stroom-uitgangen: met de ecomatRelays is alles mogelijk!
Robuust
Dankzij de robuuste constructie, de hoge beschermingsgraad (IP 67) en de ondersteuning van 12 V- en 24 V-elektrische voertuigsystemen zijn de ecomatRelays uitermate geschikt voor gebruik in mobiele machines.