• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Overzicht
  2. Sensortechnologie voor mobiele machines en voertuigen
  3. Positiesensoren

Positiesensoren voor mobiele machines

Het registreren van posities en het betrouwbaar detecteren van machineonderdelen is onmisbaar bij het gebruik in mobiele machines. In tegenstelling tot de apparaten voor de industriële automatisering worden aanzienlijk hogere eisen gesteld aan sensoren voor mobiele toepassingen. Juist omdat ze op blootgestelde plaatsen worden gemonteerd, moeten ze bestand zijn tegen zware omgevingsomstandigheden, zoals weersinvloeden en vuil. Bovendien moeten deze sensoren bestand zijn tegen trillingen en elektromagnetische storingen, conform de normen voor motorvoertuigen.

Productvoordelen

Extreem weerstandssvermogen

Ze zijn bestand tegen stof, vocht, extreme temperaturen, schokken en trillingen.

Temperatuurbestendigheid -40..85 °C

Dat betekent dat ze zowel in de vrieskou als in de buurt van bijvoorbeeld hete motoren feilloos werken.

Bestand tegenvervuiling en omgevingsomstandigheden

Dankzij het contactloze meetprincipe werken de sensoren ook probleemloos bij stof, regen, mist en dergelijke.

E1-typegoedkeuring

Veel sensoren voldoen aan de strenge eisen van de E1-certificering. Dit garandeert dat ze geschikt zijn voor gebruik in voertuigen en mobiele machines, waar de hoogste veiligheids- en kwaliteitsnormen gelden.

Algemeen systeemoverzicht

Applicatievoorbeelden

De producten

Naast sensoren die speciaal zijn ontworpen voor mobiele machines en voertuigen, omvat ons assortiment ook een groot aantal andere positiesensoren die in deze sector worden toegepast, waaronder:

Ultrasone sensoren ➜ Optische sensoren ➜ Sensoren voor hydraulische cilinders ➜ Capactieve sensoren ➜