- Overzicht
- ISOBUS-gateway
ISOBUS-gateway – Efficiënte smart farming, eenvoudig gemaakt
De ISOBUS-gateway maakt de eenvoudige integratie mogelijk van de ISOBUS-functies die relevant zijn voor smart farming in het besturingsprogramma van landbouw-werktuigapparaten. Dankzij de meegeleverde ISOBUS-functiebibliotheek kan de visualisatie voor het aanbouwapparaat snel en eenvoudig via CODESYS worden geconfigureerd. Er is op geen enkel moment specifieke kennis van ISOBUS vereist.
Met behulp van de geoptimaliseerde dataverwerking worden alleen de waarden overgedragen die op het display van de trekker moeten worden weergegeven. Dit vermindert de belasting van de databus aanzienlijk. Hiervoor is overigens geen nieuw display in de trekker nodig. Het aanwezige apparaat wordt gebruikt. Een ander pluspunt is de vooraf gedefinieerde visualisatie, waardoor een aparte „Mask Designer“ overbodig wordt.
De ISOBUS-gateway kan eenvoudig worden aangesloten via een M12-connectoraansluiting. ISOBUS achteraf installeren? Met de ISOBUS-gateway is dit eenvoudig mogelijk, omdat deze via de CAN-interface probleemloos kan worden aangesloten op alle mobiele besturingen van ifm.
Overigens worden er geen extra licentiekosten in rekening gebracht voor het gebruik van de AEF-gecertificeerde ISOBUS-gateways. Waarom zou je dan nog langer wachten? Op naar efficiënte smart farming.
Eenvoudige ISOBUS-integratie
Met de ISOBUS-gateway kunnen ISOBUS-functies eenvoudig en comfortabel naar het besturingsprogramma worden overgebracht. Kennis van ISOBUS is niet vereist.
Precision Farming
Met nauwelijks merkbare extra inspanning kan de dosering tot op de centimeter nauwkeurig aan de positie worden aangepast.
Plug and Work
Met de ISOBUS-gateway kan het bestaande display van de tractor probleemloos worden gebruikt.
Robuust
Dankzij de robuuste constructie en de hoge beschermingsklasse (IP 65 / IP 67), evenals de ondersteuning van 12 V- en 24 V-elektrische voertuigsystemen, is de ISOBUS-gateway bij uitstek geschikt voor gebruik in de landbouwtechniek.
Naast de Virtual Terminal en de AUX-N-functie (Auxiliary Control Function) kunnen de automatiseringsfuncties TC-Basic, TC-Geographic en TC-Section Control van de smart farming-interface "Task Controller" ook volledig worden gebruikt via de ISOBUS-gateway.
En wat is het voordeel?
Met TC-BAS kunnen totale waarden voor het machinegebruik worden verzameld. Hieronder vallen bijvoorbeeld de lengte van de opdracht en de totale hoeveelheid die wordt uitgebracht. Met behulp van TC-GEO wordt de gewenste dosering tot op de centimeter nauwkeurig bepaald op basis van de huidige positie. Een nauwkeurige dosering is dus zonder problemen mogelijk. Tegelijkertijd wordt er een op de positie gebaseerde documentatie van het uitgevoerde werk bijgehouden. Met TC-SC wordt bovendien via de actieve sectieschakeling overlapping of dubbele bemesting voorkomen.
Dankzij deze functies kunnen de machinebedieners aanzienlijk worden ontlast, kunnen de materiaalkosten tot een strikt noodzakelijk minimum worden beperkt en kan het milieu worden beschermd tegen overbelasting. Via het display in de tractor worden actuele procesgegevens live weergegeven en kan er interactief met de machine worden gewerkt.