• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Overzicht
  2. Sensortechnologie voor mobiele machines en voertuigen
  3. Processensoren

Processensoren voor mobiele machines

Processensoren spelen een cruciale rol bij de efficiëntie en veiligheid van mobiele machines. De afzonderlijke procesparameters, zoals druk, debiet of temperatuur, leveren belangrijke gegevens voor de optimalisatie, betrouwbaarheid en veiligheid tijdens het machinebedrijf. Ze maken het mogelijk om processen nauwkeurig uit te voeren, kritieke situaties vroegtijdig te herkennen en onderhoud op basis van de toestand uit te voeren.

Productvoordelen

De afzonderlijke processensoren verschillen qua toepassingsgebieden en dus ook qua eigenschappen. De volgende voordelen gelden echter voor alle processensoren:

Robuust

Dankzij hun hoge schok- en trillingsbestendigheid zijn de sensoren bestand tegen de zware schokken en trillingen waaraan mobiele machines in het dagelijks gebruik worden blootgesteld. Ook ruwe omgevingsomstandigheden zoals vuil, stof en vocht hebben geen invloed op de sensoren met de juiste IP-klasse.

Ruimtebesparend

De processensoren voor mobiele toepassingen onderscheiden zich door een slank, ruimtebesparend ontwerp en passen in vrijwel elke mobiele machine.

Veilig

De sensoren zijn bestand tegen de elektromagnetische storingen die vaak voorkomen in mobiele toepassingen.

Flexibel

Er zijn verschillende stekkertypes beschikbaar, zoals Duitse stekkers, AMP-stekkers of M12-stekkers, voor tal van processensoren.

Algemeen systeemoverzicht

Applicatievoorbeelden

De producten