- Overzicht
- ecomatDisplay
ecomatDisplay: Robuuste HMI voor gebruik in mobiele machines
Displays met hoge resolutie, gebruiksvriendelijke programmering en maximale connectiviteit: Dit is de ecomatDisplay-serie. De robuuste HMI's (Human Machine Interface) zijn geoptimaliseerd voor gebruik in de cabine en buiten op mobiele machines en zijn uitermate geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen. De robuuste HMI's bieden een optimale afleesbaarheid in zowel extreem heldere als donkere omgevingen en zijn dankzij de hoge beschermingsklasse (IP65 / IP67) en optical bonding optimaal beschermd tegen vocht. De geïntegreerde, krachtige PLC is vrij programmeerbaar via CODESYS 3.5 of Qt, biedt de gebruiker zo maximale flexibiliteit en kan visualisatie- en bedieningstaken betrouwbaar uitvoeren.
Dankzij de vele aansluitingen, zoals CAN, analoge video, USB 2.0 en Ethernet, bieden de ecomatDisplays bovendien maximale connectiviteit. Dankzij de ingebouwde realtime-klok kunnen loggegevens bovendien van een tijdstempel worden voorzien, wat de traceerbaarheid ten goede komt.
IJzige kou, hitte, stof, trillingen, water en ijs kunnen de ecomatDisplays niet van hun stuk brengen. Ook het uiterlijk van de robuuste HMI's mag zich zeker niet verstoppen. De behuizing van gegoten aluminium en het geharde frontglas zijn bestand tegen zelfs de meest extreme weersomstandigheden. De robuuste HMI's kunnen worden gebruikt met behulp van het beproefde RAM-Mount-systeem of als inbouwapparaat. Of ze nu in staand of liggend formaat worden gebruikt, de ecomatDisplays maken in elke stand gewoonweg indruk.
Hoge resolutie
De schermen met hoge resolutie van de robuuste HMI bieden tot 16,7 miljoen kleuren en zorgen dankzij de ingebouwde lichtsensor ook in een lichte of donkere omgeving voor optimale helderheid (tot 1.100 cd/m², dimbaar tot 1 %). Afhankelijk van de toepassing zijn er varianten met capacitieve multi-touch of uitvoeringen die enkel als display dienen, beschikbaar.
Flexibel en modulair
Onafhankelijk van de door u gekozen uitvoering een variant met touchsceen of toetsen gewenst is – alle compacte HMI's kunnen met dezelfde firmware en toepassing worden geladen. Hierdoor kunnen de apparaten zonder meerkosten in software of programmering afhankelijk van de vereisten flexibel worden gekozen en ingezet.
Updatbaar / OTA
Dankzij de geïntegreerde ecolog-interface wordt het ecomatDisplay een centrale service-eenheid. Software-updates kunnen direct in het veld worden geïnstalleerd, componentgegevens zijn eenvoudig toegankelijk en het platform vormt de basis voor toekomstige oplossingen voor wagenparkbeheer. Een aparte update-partion vormt de basis voor betrouwbare Over-the-Air-Updates: Toepassings- en apparaatgegevens blijven ook tijdens firmware-updates veilig bewaard.
Communicatief
Of het nu gaat om CAN, Ethernet of USB – dankzij een groot aantal geïntegreerde protocollen communiceren de ecomatDisplays moeiteloos en garanderen zo netwerkflexibiliteit.
Service gemakkelijk gemaakt
QR-codes voor directe toegang tot documentatie, automatische supportverzoeken met machine- en foutgegevens en tijdelijke wifi-toegangen beperken de inspanningen voor onderhoud en support tot een minimum.
Digitaal verbonden
Toegang via het web, geïntegreerde dataregistratie, integratie van Ethernet-camera’s en ondersteuning voor MQTT en OPC UA bieden nieuwe mogelijkheden voor datagestuurde en genetwerkte machines.
Het ecomatDisplay is een echt communicatietalent en vormt het middelpunt van de mobiele machine. Voor een gebruiksvriendelijke bediening zijn er modellen met touchscreen en/of RGB-toetsenbord verkrijgbaar. Als het ecomatDisplay uitsluitend wordt gebruikt om informatie weer te geven, zijn er ook hiervoor geschikte modellen zonder invoerfuncties.
Dankzij de vele verschillende systeemsensoren, zoals bijvoorbeeld de lichtsensor, kunnen talrijke functies op een gebruiksvriendelijke manier worden bewaakt en bediend. Zo kun je bijvoorbeeld eenvoudig en snel de helderheid automatisch aanpassen of de boordspanning aflezen.
Ook op het gebied van communicatie zijn de ecomatDisplays echte alleskunners. De ondersteuning van een breed scala aan communicatie-protocollen, zoals Modbus Server/Client, CAN, CANopen, J1939, Ethernet-protocollen TCP/UDP, netwerkvariabelen via Ethernet of USB, OPC UA, Profibus en EtherCAT, zorgt voor een betrouwbare communicatie met andere interfaces.
De gebruiker beschikt bovendien over een pdf-viewer en een video- en audiospeler. Terwijl videospelers en pdf-viewers vooral op het gebied van ondersteuning, diagnose en onderhoud een belangrijke rol spelen, kan de audiospeler bijvoorbeeld worden gebruikt voor gesproken waarschuwingen en ondersteunt hij de gebruiker zo direct bij het gebruik van de machine. Voor hoogwaardige ondersteuningsinformatie kunt u bovendien de QR-codegenerator gebruiken.
Veel mobiele machines bewegen zich in de buurt van mensen, dieren en andere machines. Om de inzet zo goed mogelijk te waarborgen, zijn camerafuncties van cruciaal belang. Het ecomatDisplay voldoet aan deze specifieke eisen dankzij een dynamische camera-integratie voor persoonsherkenning en bewaking van de werkplek. De dynamische camera-integratie is beschikbaar voor zowel analoge als digitale camera's en omvat onder andere een overlay-functie. Zo kunnen waarschuwingen rechtstreeks op het camerabeeld worden geprojecteerd en kan de machineoperator tijdig worden gewaarschuwd. Dankzij al deze functies en mogelijkheden zijn de ecomatDisplays echte alleskunners en bij uitstek geschikt voor gebruik in mobiele machines.
Touch of druktoetsen? U beslist.
Verschillende bedieningsconcepten, één platform: Kies het juiste apparaat voor uw machine, zonder concessies te doen aan de software of prestaties.
- Uniforme firmware voor alle schermformaten
- Dezelfde applicatie kan zonder aanpassingen worden gebruikt
- Eenvoudig uitwisselbaar en te verschalen
Ongeacht de gekozen hardware profiteert u van een uniform platformconcept: Alle apparaten werken met dezelfde firmware, en een eenmaal ontwikkelde applicatie kan zonder aanpassingen op alle varianten worden gebruikt. Standaardiseerde interfaces en communicatie zorgen voor maximale consistentie – en verminderen tegelijkertijd de ontwikkelingsinspanningen, vereenvoudigen van de schaalbaarheid en vergemakkelijken de serviceprocessen aanzienlijk.
| Artikelnr. | Grootte | Touch-functie | Processor (ARM, 64-bits) |
Geheugen | Resolutie | Beeldverhouding |
Helderheid cd/m² | Ethernet-interface | CAN-interface | USB-interface | Video-ingangen | ||
|
CR1142 | 4,3'' | Ja | Dual Core, 1,4 GHz | 4 Gbyte | 800x480 | 16:10 | 1000 | 1 | 1 | - | - | |
| CR1143 | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| CR1144 | Nee | 1 | 1 | - | - | ||||||||
![]() |
CR1079 | 7'' | Ja | Dual Core, 0,8 GHz | 32 Gbyte | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| CR1103 | 10'' | Quad-core, 1,2 GHz | 64 Gbyte | 1280x800 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
![]() |
CR1202 | 12,3'' | Nee | Dual Core, 0,8 GHz | 32 Gbyte | 1280x480 | 8:3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| CR1213 | Ja | Dual Core, 800 MHz | 10 Gbyte | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| CR1203 | Quad-core, 1,2 GHz | 64 Gbyte | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
![]() |
CR1205 | 12'' | 1280x800 | 16: 10 | 1100 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Artikelnr. | Grootte | Touch-functie | Processor (ARM, 64-bits) |
Geheugen | Resolutie | Beeldverhouding |
Helderheid cd/m² | Ethernet-interface | CAN-interface | USB-interface | Video-ingangen | ||
![]() |
CR1140 | 4,3'' | Nee | Dual Core, 1,4 GHz | 4 Gbyte | 800x480 | 16:10 | 1000 | 1 | 1 | - | - | |
| CR1141 | - | 1 | 1 | - | |||||||||
![]() |
CR1150 | 5'' | Dual Core, 0,8 GHz | 8 Gbyte | 1 | 2 | 1 | - | |||||
| CR1152 | Ja | 32 Gbyte | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| CR1074 | 7'' | Nee | 8 Gbyte | 800 | 1 | 2 | 1 | - | |||||
| CR1075 | 32 Gbyte | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| CR1076 | Quad-core, 1,2 GHz | 64 Gbyte | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| CR1077 | Ja | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| CR1102 | 10'' | 1280x800 | 1000 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| CR1204 | 12'' | 1100 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Artikelnr. | Grootte | Touch-functie | Processor (ARM, 64-bits) |
Geheugen | Resolutie | Beeldverhouding |
Helderheid cd/m² | Ethernet-interface | CAN-interface | USB-interface | Video-ingangen | ||
![]() |
CR1078 | 7'' | Ja | Quad-core, 1,2 GHz | 64 Gbyte | 800x480 | 16:10 | 1000 | 2 | 4 | 2 | 4 |