• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Systemen voor mobiele machines

Schermafbeelding met mobiele machines

Robuust, flexibel, betrouwbaar

Of het nu gaat om bouwmachines, landbouwmachines, transportvoertuigen, gemeentelijke of commerciële bedrijfsvoertuigen: ze zijn allemaal dag in dag uit in weer en wind actief, trotseren extreme temperaturen, stof en enorme trillingen. Om ervoor te zorgen dat elk toepassing op betrouwbare en efficiënte wijze kan worden uitgevoerd, moet ook de automatiseringstechniek navenant robuust zijn ontworpen.

Met de systeemoplossingen van ifm is de mobiele machine optimaal uitgerust voor elke uitdaging. Van de sensor of de camera, via de bekabeling tot aan de robuuste HMI / display, de decentrale mobiele I/O modules van de besturing: ifm biedt hoogwaardige componenten voor gebruik in mobiele machines uit één hand. Uitgebreide bibliotheken met software-bouwstenen vereenvoudigen bovendien de integratie van de componenten in de machines aanzienlijk en verlagen zo de tijdsinvestering en de ontwikkelingskosten. Zo kan bijvoorbeeld de ISOBUS met een paar muisklikken worden geïntegreerd.

Wat er ook gebeurt. Het systeem werkt! Om te controleren of alles daadwerkelijk naar behoren functioneert, biedt ifm met mobile IoT een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor ontwikkelingsmonitoring, wagenparkbeheer en voorspellend onderhoud.

Overzicht van ons productassortiment

Aansluittechniek

De echte oplossing is altijd een systeem

Individueel sterk, als team nog beter. Elk afzonderlijk onderdeel van ecomatmobile is op zichzelf al zeer krachtig en vrijwel universeel inzetbaar. Hun volledige kracht komt echter pas tot uiting in het totale systeem. Integratie, communicatie, diagnose en voorspellend onderhoud gaan daarbij hand in hand, waardoor de digitalisering en automatisering van uw machine nog efficiënter wordt.
Onze ecomatmobile-belofte: 1+1 > 2

Bronnen – Succesverhalen, video's en artikelen over mobiele machines