• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Overzicht
  2. ecomatController

ecomatController: Krachtige mobiele besturingen – safe en non-safe

Robuuste mobiele besturingen CR710S en CR720S van ifm

Aansturing van talrijke in- en uitgangen, stabiele en betrouwbare topprestaties, zelfs onder de meest ongunstige omstandigheden? Geen probleem voor de ecomatControllers van ifm.

Hitte, kou, vuil of voortdurende trillingen – mobiele machines worden vaak blootgesteld aan extreme omgevingsomstandigheden. De zware omstandigheden vormen een uitdaging voor alle gebruikte onderdelen, maar voor de ecomatController is dat geen probleem. De compacte en robuuste metalen behuizing beschermt de controller optimaal tegen invloeden van buitenaf.

Ze zijn aan de buitenkant perfect beschermd, maar ook de binnenkant van de besturingen mag er zijn. Terwijl krachtige 32-bits microcontrollers zorgen voor zeer korte cyclustijden, is geen enkel applicatieprogramma te complex voor het ruime programmageheugen. De ecomatControllers voeren zelfs complexe algoritmen probleemloos en betrouwbaar uit.

TÜV-gecertificeerde veiligheid – snel en eenvoudig

Alle veilige varianten van de ecomatController zijn gecertificeerd voor functionele veiligheid tot SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) en AgPL d (ISO 25119). Twee onafhankelijke besturingen – één voor standaardtoepassingen en één voor veiligheidstoepassingen – in één apparaat maken een eenvoudige en efficiënte implementatie mogelijk, zelfs van complexe veiligheidsconcepten. Door het aanbieden van TÜV-gecertificeerde veiligheidsbibliotheken en functieblokken wordt bovendien de programmeer- en documentatiewerkzaamheden voor veiligheidsfuncties verminderd.

De ecomatController in detail

Productvoordelen van de ecomatController

Krachtig

Met de ingebouwde 32-bits controller, het ruime werkgeheugen en de CAN-connectiviteit is de ecomatController een krachtige alleskunner.

Robuust

Bestand tegen trillingen, vocht en extreme omgevingstemperaturen, en dankzij de hoge beschermingsklasse IP 65 / IP 67 uitermate geschikt voor gebruik in mobiele machines.

Veilig

Varianten voor het gebruik in veiligheidsgerichte applicaties

Eenvoudig

ecomatControllers kunnen eenvoudig en comfortabel worden geprogrammeerd met CODESYS 3.5 volgens IEC 61131-3. Dat alleen al bespaart tijd, maar met de meegeleverde functiebibliotheken is een efficiëntie-boost gegarandeerd.

Flexibel

configureerbare I/O-poorten: digitaal, analoog, PWM

Systeemoverzicht

Voorbeeld van een systeemoverzicht met de ifm-producten ecomatController CR721S, mobiele IoT-gateway CR3171, ecomatDisplay 10

De ecomatController vormt het hart van de mobiele machine. Of hij nu midden in zijn element aan de buitenkant van de machine is geplaatst of onzichtbaar in de schakelkast is weggewerkt, hij levert continu topprestaties. Met maximaal 124 configureerbare in- en uitgangen zijn ze ook uitermate geschikt voor complexe toepassingen.

Naast digitale in- en uitgangen beschikken alle ecomatControllers ook over analoge poorten. En als het eens snel moet gaan? Geen probleem voor de robuuste mobiele besturingen – de ingangen kunnen ook worden gebruikt voor snelle signalen tot 30 kHz. Om ervoor te zorgen dat er ook bij grotere uitdagingen niets misgaat, zijn alle in- en uitgangen betrouwbaar beveiligd tegen storingen en overbelasting.

Alle ecomatControllers beschikken bovendien over meerdere CAN-interfaces. Via deze interfaces kunnen gegevens via het CANopen-protocol worden verzonden naar decentrale in-/uitgangsmodules (bijv.ioControl) of een robuuste HMI (bijv.ecomatDisplays). Dankzij meerdere CAN-interfaces kunnen de ecomatControllers ook als gateway worden gebruikt, waardoor bijvoorbeeld besturings- en diagnosegegevens van motoren met het SAE J1939-protocol direct kunnen worden verwerkt. Via twee Ethernet-interfaces kunnen niet alleen service- en onderhoudstaken snel worden uitgevoerd, maar kunnen ook geselecteerde protocollen zoals TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP en op maat gemaakte CIP-Safety-uitbreidingen worden gebruikt.

Applicatievoorbeelden

FAQ

De producten