- Overzicht
- Sensortechnologie voor mobiele machines en voertuigen
- Bewegingsdetectie
Sensoren voor motion control
Sensoren voor motion control zijn onmisbaar voor mobiele machines en voertuigen, omdat ze zorgen voor een nauwkeurige bewegingsregeling en de efficiëntie en veiligheid van de machines vergroten. Draaisensoren meten de draaibewegingen en posities van machineonderdelen, terwijl hellingssensoren/ inclino-sensoren de waterpasstelling en uitlijning controleren. Samen zorgen ze voor een nauwkeurige besturing en bewaking.
Pulsgevers
Hoge schok- en trillingsbestendigheid
Dankzij het magnetische meetprincipe zijn de encoders uiterst robuust en bestand tegen trillingen en schokken.
Zeer duurzaam
De sensoren zijn speciaal ontworpen voor gebruik op mobiele machines en voertuigen en daardoor aangepast aan de zware omgevingsomstandigheden (IP69K + E1).
Ondersteunt een in de branche gangbare interface
Voor een eenvoudige integratie in bestaande systemen.
Hellingsensoren
Eenvoudig meetprincipe
Vanwege het werkingsprincipe zijn er geen verdere mechanische verbindingen nodig.
Montage op maat
Hellingssensoren/ inclino-sensoren kunnen op elke gewenste plek worden geplaatst, omdat de meting contactloos en dus slijtagevrij is.
Hoge nauwkeurigheid
Elke sensor wordt af fabriek absoluut gekalibreerd over het gehele hoekbereik.