• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Overzicht
  2. ioControl I/O-modules

ioControl: I/O-modules – de decentrale verbinding met de besturing

Robuuste I/O-modules met M12 CR2042 en DEUTSCH CR2052

Sensorsignalen decentraal verwerken en actuatoren en kleppen rechtstreeks aansturen – dat is waar ioControl voor staat. De mobiele I/O-modules worden los van de besturing gemonteerd op afgelegen delen van de machine, waar signalen worden gegenereerd en nodig zijn. Digitale en analoge sensoren en actuatoren worden zo aangesloten op de mobiele besturing (bijv.ecomatController). De gegevensuitvoer en het parametreren van de apparaatfuncties verlopen betrouwbaar via een CAN-interface. Terwijl sensoren en actuatoren, afhankelijk van het type, eenvoudig en zo efficiënt mogelijk worden aangesloten via DEUTSCH- of M12-connectoraansluitingen, wordt de CAN-bus gekoppeld via vooraf gemonteerde IP67 AMP-connectoren.

Een pure I/O-module? Nee, ioControl kan meer. Naast hun toepassing als configureerbare CANopen-deelnemers kunnen ioControl-modules ook worden ingezet als veldbestendige mini-besturingseenheden en via CODESYS worden geprogrammeerd.

ioControl-modules onderscheiden zich door hun robuuste constructie en zijn schok- en trillingsbestendig. Ze zijn daardoor bestand tegen zelfs de meest extreme omstandigheden en bij uitstek geschikt voor gebruik in mobiele machines. Gebruik in het verkeer? Geen probleem, alle mobiele I/O-modules hebben de E1-typegoedkeuring en mogen in het wegverkeer worden toegepast.

ioControl in detail

Productvoordelen van de ioControl

Controller ingebouwd

ioControl-modules beschikken over een geïntegreerde besturing en kunnen daardoor worden gebruikt als zelfstandige, met CODESYS programmeerbare besturing.

Eenvoudige configuratie

De mobiele I/O modules zijn voorzien van een display en drie functietoetsen, waardoor de parameters eenvoudig kunnen worden ingesteld.

Flexibel

De in- en uitgangen van de modules zijn vrij configureerbaar en bieden zo een maximale flexibiliteit.

Robuust

Dankzij de robuuste constructie en de hoge beschermingsgraad (IP 65 / IP 67) zijn de
ioControl-modules uitermate geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen

Systeemoverzicht

Voorbeeld van een systeemoverzicht met de ifm-producten ecomatController CR721S, ioControl CR2042, ecomatDisplay 4,3

ioControl maakt het mogelijk om digitale en analoge sensoren en actuatoren op afstand van de besturing eenvoudig aan te sluiten. De communicatie verloopt bijna als bij toverslag dankzij volledige CANopen-ondersteuning.

Alle in- en uitgangen van de ioControl-modules kunnen worden geconfigureerd en bieden zo een maximale flexibiliteit. Bij de ingangen kan worden gekozen tussen binaire ingangen (binair hoog of binair laag), frequentie-ingangen en analoge ingangen. De analoge ingangen kunnen worden gebruikt als stroomingang (0…20 mA), als spanningsingang (0…10 V / 0…32 V), als weerstandsingang (16…30.000 Ω) of als ratiometrische ingang (0...1.000 ‰ ten opzichte van de voedingsspanning). Voor een eenvoudige en gebruiksvriendelijke configuratie van het apparaat en voor de weergave van de belangrijkste systeemmeldingen zijn een ingebouwd tweekleurig LED-display en een ingebouwd toetsenbord beschikbaar.

Ook al kan het decentraal worden ingezet, staat de ioControl nog lang niet op zichzelf. Het is uitgerust met twee CAN-interfaces en communiceert moeiteloos met aangesloten modules, besturingen, displays en de motorregeleenheid.

Ook als vrij programmeerbare mini-besturing doen de ioControl-modules het uitstekend. De communicatie verloopt bijvoorbeeld via CANopen of J1939. De gebruiksvriendelijke programmering met CODESYS maakt het mogelijk om de applicatiesoftware eenvoudig en overzichtelijk te ontwikkelen. Daarnaast zijn er vooraf gedefinieerde bibliotheken beschikbaar, waardoor er minder tijd nodig is voor het programmeren.

Applicatievoorbeelden

FAQ

De producten