- Overzicht
- mobiele IoT
mobiele IoT: de cloudoplossing voor mobiele machines
Dankzij mobiel IoT worden de voordelen van digitalisering ook voor mobiele machines werkelijkheid. Monitoring van de prestaties van een machinepark, onderhoudsplanning op maat en software-updates via draadloze verbinding – dat is wat mobiel IoT te bieden heeft.
Kortom: Met mobiele IoT kan het maximale rendement uit een machinepark worden gehaald.
Mobile IoT is een perfect op elkaar afgestemde, schaalbare totaaloplossing bestaande uit hardware en software. De hardware zorgt daarbij voor de communicatie tussen de machine en de cloud-gebaseerde software, waarin de informatie van alle gekoppelde machines centraal wordt verzameld. Zo kunt u op elk moment zien wat de exacte status en locatie van de machine is. Op dezelfde manier kunnen software-updates via de mobiele IoT-cloud efficiënt naar het wagenpark worden verzonden.
Of het nu gaat om een oplossing voor de permanente analyse en optimalisatie van prototypemachines tijdens praktijkproeven, om een effectievere planning en voorbereiding van het beheer van verhuurvloten, of om het opzetten van een overtuigende aftersales-dienst: Mobiel IoT is de juiste keuze voor de meest uiteenlopende toepassingen.
Daarnaast is er een dataportaal voor visualisatie beschikbaar, zodat u een perfect overzicht krijgt van alle verzamelde data en use cases.
5 eenvoudige stappen voor meer overzicht en efficiëntie
Mobiel IoT is een afgestemde combinatie van hardware en software, die de gebruiker toch een hoge mate van flexibiliteit biedt. De digitalisering van de mobiele machine is in een handomdraai geregeld. Eerst worden de geschikte mobiele IoT-gateway en de juiste aansluittechniek geselecteerd. Vervolgens wordt het apparaat online geactiveerd en wordt een passend data- en/of servicecontract gekozen. Aangezien elke machine en elke use case anders is, zijn er verschillende opties beschikbaar. Vervolgens kan de applicatie worden geconfigureerd en kunt u profiteren van de voordelen van mobiel IoT.
1. Hardware
Vind de perfecte
mobiele IoT-gateway voor uw machine
2. Bekabeling
Kies de juiste aansluitkabel voor uw toepassing
3. Activering
Schakel de gateway in en configureer uw machine
4. Digitale diensten
Kies een digitale dienst voor data-beheer en/of toegang op afstand
5. Klaar voor gebruik
Profiteer van de voordelen van de mobiele IoT-oplossing
Betrouwbaar beheerd
Met mobiele IoT kunnen afzonderlijke componenten, complexe machines of zelfs het volledige wagenpark worden beheerd en individueel worden geconfigureerd.
Draadloos verbonden
Met mobiel IoT kan een snelle, eenvoudige en veilige verbinding op afstand met de machine tot stand worden gebracht.
Precies op maat
De hardware en de cloudoplossing sluiten perfect op elkaar aan en maken een eenvoudige implementatie van het hele systeem mogelijk.
Overzichtelijk – alles op één plek
Met het mobiele IoT DataPortal kunnen alle relevante machine-data periodiek worden verzameld, geanalyseerd en gevisualiseerd.
Of het nu via mobiele netwerken of wifi is, mobiele IoT biedt een perfect op elkaar afgestemde totaaloplossing van hardware en software voor mobiele machines. Wat de hardware betreft, is er afhankelijk van de machinearchitectuur een mobiele IoT-gateway nodig. Dit staat in verbinding met de Mobile IoT Suite en het DataPortal. Voor machine-to-machine-communicatie kan een CANwireless-module worden gebruikt.
Dankzij mobiele IoT kunnen onderhoudsbezoeken op basis van de behoefte worden gepland en gericht worden voorbereid. Niet elk onderhoud of elke storing vereist een bezoek ter plaatse – met behulp van de mobiele IoT-oplossing kunnen bijvoorbeeld software, parameters of configuraties eenvoudig op afstand worden bijgewerkt of gewijzigd. Toegang op afstand is niet alleen handig, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan kostenbesparingen.