Plaats besparend en breed inzetbaar
De compacte Kplus-sensor in rechthoekige bouwvorm IQ wordt bij de positiebepaling van metalen objecten in industriële toepassingen met kleine ruimten gebruikt. Met constante schakelafstand voor alle metalen en PUR-kabel die geschikt is voor kabelrupsen is de sensor zonder extra moeite geschikt voor tal van scenario’s binnen een installatie.
Robuust en lasbestendig
Met een extreem hoge bestendigheid tegen magneetvelden en een extra versterkte kabelmantel en een anti-aanhechtingscoating is deze sensor uitstekend geschikt voor lasapplicaties.