- Productnieuws
- Sensoren
- Hoge detectiebereik in het kleinste formaat: inductieve sensor in M8-bouwvorm
Hoge detectiebereik in het kleinste formaat: inductieve sensor in M8-bouwvorm
- 30-mm-sensor voor kleine ruimten
- Groot bereik van 6 mm bij niet vlakke inbouw
- Dicht in elke applicatie dankzij beschermingsgraad IP65 tot IP69K
- Inwendig schroefdraad voor flexibele montage
Licht, klein en sterk
De uiterst compacte bouwvorm is op zijn sterkst daar waar de sensoren in nauwe ruimten ingezet kunnen worden of de extra massa beperkt moet worden gehouden. In de fabrieksautomatisering, op verspanende machines of snel bewegende robotarmen. Daarbij scoort de miniatuur-sensor met een detectiebereik die op geen enkele manier onderdoet voor grotere bouwvormen. Bovendien is hij dankzij de roestvaststalen behuizing uiterst bestendig en met een temperatuurbereik van -40 tot 85 °C ook geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.
Om de montage in krappe ruimten te vereenvoudigen zijn de schroefdraadelementen precies op elkaar afgestemd. Zo kan de sensor van voren of achteren in de hiervoor bestemde boring worden geschroefd. Vier in 90°-stappen gerangschikte LED's maken in iedere positie een visuele controle van de schakeltoestand mogelijk.