You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IF5881

Inductieve sensor

IF5881

IFK3002-BPKG/US-100-DPS

Inductieve sensor

IF5881

IFK3002-BPKG/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IFC204 Productvergelijking: IF5881 / IFC204 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M12 x 1
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 15
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 1100
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,47 / koper: 0,4
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
Afmetingen [mm] M12 x 1
Schroefdraadtype M12 x 1
Materialen messing wit-brons gecoat; PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
borgringen:, E10182
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A