You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IF5881

Détecteur inductif

IF5881

IFK3002-BPKG/US-100-DPS

Détecteur inductif

IF5881

IFK3002-BPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IFC204 Comparaison de produits: IF5881 / IFC204 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M12 x 1
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 15
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 1100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,47 / cuivre: 0,4
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
Dimensions [mm] M12 x 1
Désignation du filetage M12 x 1
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
rondelles éventails:, E10182
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A