Voedingsspanning [V] | 10...30 DC |
---|
Elektrische uitvoering | PNP |
---|
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Afmetingen [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materialen | PA 6.6 |
Materiaal gegoten onderdeel | PA 6.6 |
Materiaal overwerpmoer | messing, vernikkeld |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 4,5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm² |
Aansluiting | Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: messing, vernikkeld |
---|