You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. E10561

Câble avec prise femelle

E10561

ADOAH042MSS0010E03

Câble avec prise femelle

E10561

ADOAH042MSS0010E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: E10635 Comparaison de produits: E10561 / E10635 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Sorties
Technologie PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Dimensions [mm] 29 x 15 x 44
Matières PA 6.6
Matière du corps PA 6.6
Matière écrou moleté laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: laiton, nickelé