You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. E10635

Aansluitkabel met connector female

E10635

ADOAH042ALS0010F03

Aansluitkabel met connector female

E10635

ADOAH042ALS0010F03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] 29 x 15 x 44
Materialen PA 6.6
Materiaal gegoten onderdeel PA 6.6
Materiaal overwerpmoer aluminium
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Kabel: 10 m, PVC, oranje, Ø 4,5 mm; bestraald; 3 x 0,34 mm²
Elektrische aansluiting - bus
Aansluiting Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA 6.6; Vergrendeling: aluminium