1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. AS-Interface Safety at Work
  5. Veilige AS-i deurschakelaar

AS-Interface Safety at Work - veilige AS-i deurschakelaar

  • Met ruststroom- of AC/DC principe
  • Draaibare bedieningskop gemaakt van metaal
  • Mechanische ontgrendeling aan de voorzijde
  • Bijzonder ruimtebesparende bouwvorm
  • Geschikt voor toepassingen tot Performance Level PL d


Veilige AS-i-deurschakelaars

AS-i-deurschakelaars met sluiting zorgen ervoor dat beweegbare beveiligingssystemen, zoals bijv. veiligheidshekwerken, veiligheidsdeuren en andere afdekkingen gesloten blijven, zolang er een gevaarlijke toestand bestaat. Ze worden in veilige AS-i-systemen (Safety at Work) gebruikt en werken als elektromagnetische vergrendelingsvoorzieningen met sluiting.
In combinatie met een gescheiden veiligheidsinrichting en de machinebesturing verkomt dit subsysteem dat de veiligheidsinrichting geopend kan worden, zolang er een gevaarlijke machinebeweging wordt uitgevoerd. Voor de besturing betekent dit dat inschakelopdrachten die gevaarlijke toestanden veroorzaken, pas van kracht mogen worden wanneer de veiligheidsinrichting in de veiligheidsstand staat en de sluiting zich in de blokkeerstand bevindt. De blokkeerstand van de sluiting mag pas worden opgeheven, wanneer de gevaarlijke toestanden beëindigd zijn.