You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Afstandssensoren
  5. Koelhuis en beschermende unit voor afstandssensoren

Koelhuis en beschermende unit voor afstandssensoren

  • Gebruik bij omgevingstemperaturen tot 180 °C
  • Robuuste metalen behuizing met geïntegreerd koelcircuit
  • Water- of luchtkoeling mogelijk
  • Betrouwbare bescherming tegen zeer ruwe omgevingscondities
  • Voor afstandssensoren van bouwvorm O1D

Koelhuis en beschermende unit voor afstandssensoren

Koel- en beschermingsbehuizing voor afstandssensoren

Bij omgevingstemperaturen tot wel 180 °C moet krachtige elektronica worden gekoeld om deze te beschermen tegen oververhitting. De afstandssensor O1D kan nu met behulp van de koelbehuizing ook in hete zones, zoals in de staalindustrie worden toegepast.

Via de gestandaardiseerde 3/8"-slangaansluitingen kan de koelbehuizing worden aangesloten op een koelcircuit, waardoor het binnenwerk met zowel water als ook koude lucht tot een "elektronicavriendelijke" temperatuur kan worden afgekoeld.

Zonder aansluiting op een koelcircuit dient de behuizing als apparaatbescherming voor het gebruik in een zeer ruwe industriële omgeving.