You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Afstandssensoren
  5. Afstandssensoren bouwvorm O1D met bereik tot 75 m

Afstandssensoren bouwvorm O1D met bereik tot 75 m

  • Gebruik bij daglicht mogelijk
  • Twee schakeluitgangen, daarvan één als analoge uitgang programmeerbaar
  • Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
  • Schaalbaar meetbereik en instelbare vensterfunctie
  • Omvangrijk assortiment aan systeemcomponenten voor eenvoudige montage en precieze fijnafstelling

Afstandssensoren bouwvorm O1D met bereik tot 75 m

Afstandssensoren bouwvorm O1D met een reikwijdte van 75 m

De O1D106 is een afstandssensor met lichtlooptijdmeting in PMD-technologie (PMD, Photo-Mix-Detector). Met de optioneel leverbare reflectors kunnen de afstanden binnen een bereik van 1 m tot 75 m op betrouwbare wijze worden gemeten. De sensor kan bijv. worden gebruikt voor de positiecontrole van kraaninstallaties en beschermt zo getransporteerde lasten tegen botsingen.

De sensor is ongevoelig voor vreemd licht en kan in de openlucht of in fabriekshallen worden gebruikt waarin daglicht van boven direct op de sensor of het object valt.

Het toebehorenprogramma bevat grote tripelspiegels evenals een montage- resp. fijnafstellingseenheid voor een eenvoudige bevestiging en nauwkeurige uitlijning van de sensor.