1. Page d'accueil
  2. Ecran de démarrage
  3. Application
  4. fluides aqueux

Capteurs pour mesurer des fluides aqueux

Détecteur
Boîtier
Plage de mesure Section Température
du fluide
Tenue en pression Propriétés
SM

0,005...
900 l/min
G 1/4...
G 2
-10...70 °C 16 bar • conductivité min. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
-10...90 °C 12 bar • mesure de température intégrée

Afficheur multicolore avec fonction d'orientation électronique
SVxx50

0,5...
150 l/min
G 1/2...
G 1/4
-40...100 °C 12 bar •sans affichage
SBG
0,2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
-10...100 °C 40 bar • mesure de température intégrée
SBT
0,3...
50 l/min
Rp 3/4 10...180 °C 25 bar • pour des températures élevées
SBU
0,3...
75 l/min
G 1/2 0...60 °C 200 bar • pour le refroidissement à l'intérieur du foret
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100 °C 100 bar •mesure relative
SI
3...
100 cm/s
13...200mm -25...80 °C 300 bar •mesure relative
SQ
1...
200ml/min
G 1/8 0...60 °C 10 bar • pour des tâches de dosage
•mesure de température intégrée