1. Page d'accueil
  2. Ecran de démarrage
  3. Application

Systèmes de surveillance du débit

La solution optimale pour chaque application.

Dans beaucoup de secteurs de la technologie du process et construction de machines, les fluides ou les gaz sont utilisés, par exemple pour refroidir ou lubrifier diverses machines, ventiler des installations et bâtiments. Des capteurs de débit électroniques sont utilisés pour éviter des détériorations ou des temps arrêts en cas de non-débit.
La gamme de produits ifm comprend des capteurs de débit basés sur différents principes de mesure pour surveiller différents fluides, par exemple l'eau, les huiles, les lubrifiants mais également l'air, l'air comprimé ou les fluides agressifs.
Vos applications vont de fonctions simples de surveillance à la détermination exacte de debits.

Capteurs de débit et débimètres Exemples d'application

Utilisation dans beaucoup de secteurs et diverses applications.

Vous trouverez des applications dans les industries agro-alimentaire et automobile ici.