1. Page d'accueil
  2. Ecran de démarrage
  3. Application
  4. gaz

Capteurs pour mesurer des gaz

Capteur
Boîtier
Plage de mesure Section Température
du fluide
Tenue
en pression
Propriétés
SD 0,04...
28.000 m³/h
DN8...DN250 0...60 °C 16 bar • pour la mesure de la consommation d'air comprimé
SA
3...
300 cm/s
13...400mm -20...100 °C 100 bar • mesure relative
• changement de couleur (rouge/vert) réglable
SI
3...
100 cm/s
13...200mm -25...80 °C 300 bar • mesure relative
SL
100...
3000 cm/s
> 50mm -10...50 °C 1 bar • mesure relative
• contrôleur de débit d'air