- ecomatmobile
- Applikasjoner
- Transport og logistikk
Transport og logistikk
Selv om høyspenning er i luften: Våre sensorer og kontrollsystemer er ikke imponert. Som detaljerte EMC-tester har vist, er den komplekse elektronikken beskyttet mot elektromagnetisk interferens. Ledet interferens filtreres ut pålitelig og kan ikke påvirke kontrollerene. Dette sikrer at datautvekslingen via CAN-grensesnittene fungerer pålitelig selv under de mest ugunstige forhold, for eksempel ved utendørs transport og logistikkapplikasjoner.
For dine transport- og logistikkkjøretøyer og maskiner kan du stole på livets mangeårige applikasjonskunnskap!
Kundehistorie: rekkeviddestabler / kollisjonsunngåelse
Gigantisk, veier dusinvis av tonn og forvirrende: Alle containerporter over hele verden bruker rekkeviddestablere for å stable og håndtere containere. For å unngå kollisjon under smal og rask manøvrering tilbyr ifm automatisk unngåelse av kollisjon: Et 3D-kamera bak overvåker det bakre området, oppdager gjenstander i kjørebanen og advarer føreren om en mulig kollisjon. Les vår søknadsrapport for å finne ut hvordan vårt 3D-kollisjonsvarslingssystem effektivt hjelper til med å unngå risikofylte situasjoner.
Redningstrapp
Flyplassredningstrapper brukes bare sjelden. Men når det er nødvendig, må flyplassselskapet være sikker på at deres funksjon er pålitelig og intuitiv håndtering.
ecomatmobile systemkomponenter er utviklet for ekstreme applikasjoner i mobile maskiner. De motstår lett mekaniske, klimatiske og elektriske forstyrrelser. I tillegg gjør standardiserte design det veldig enkelt å svare på ulike kundekrav. Et sammenhengende driftskonsept og programmering sikrer dette med CODESYS-programvaren. En annen fordel for kundene: Standardiserte komponenter reduserer lagringskostnadene.
Flytraktor
Designet spesielt for bruk i mobile maskiner, sørger komponentene fra ifm for at nesehjulet finner veien presist og pålitelig inn i flytraktoren. Nærhetssensorene detekterer nøyaktig posisjonene i lokatoren. En desentralisert ecomatController evaluerer signalene. Samtidig kontrollerer og overvåker den proporsjonalventilene for hydrauliske funksjoner. Dette garanterer at hydraulikksystemets kraft påføres med utrolig presisjon og tilpasset flytypen som er forhåndsvalgt via ecomatDisplay. Skader på nesehjulene unngås.
Vei-skinne kjøretøy
Pålitelighet og sikkerhet er ingen tilfeldighet. De er resultatet av velprøvd teknologi. Dette sikres av tilsvarende godkjenninger, som e1-typegodkjenningen fra Kraftfahrt-Bundesamt (det tyske føderale motortransporttilsynet) eller sertifiseringen for bruk i jernbanekjøretøyer. Den menystyrte betjeningen muliggjør rask og sikker shunting. Kontrollkomponentene gjør at føreren raskt kan skifte fra jernbane til vei.
AGV - Automated Guided Vehicle
En AGV – et automatisert ført kjøretøy – beveger seg på usynlige stier i terminalområdet og tar containerne nøyaktig til posisjonene der de skal lagres eller lastes. Den høye laste- og lossehastigheten krever pålitelig teknologi. Avhengig av en kundes forespørsel, vil kjøretøyene være utstyrt med forskjellige motorer, chassis, hydraulikk og elektronikk.
Systemkomponentene i ecomatmobile-produktserien brukes til å kontrollere trekkdriften og til å evaluere de mange sensorene for mobile applikasjoner. En robust ecomatDisplay-type HMI viser serviceinformasjon og - om nødvendig - feil- og feilmeldinger.