- ecomatmobile
- I/O moduler
I/O moduler
Robuste I/O-moduler for feltapplikasjoner og i styreskap
Tilpasningsdyktig: Konfigurerbare inngangs-/utgangsfunksjoner |
Beleilig: Direkte tilkobling av hydrauliske ventiler eller joysticks |
Valgfri: Moduler med M12-kontakter eller sentrale kontakter |
Kommunikativ: CAN-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver |
Tillatt: E1-typegodkjenning av Kraftfahrt-Bundesamt (det tyske føderale motortransporttilsynet) |
ioControl – robust I/O-modul med integrert kontroller
Eksempel på tilkobling
Desentralisert tilkobling til kontrolleren
Desentraliserte I/O-moduler kobler binære og analoge sensorer og aktuatorer til den mobile kontrolleren. De muliggjør desentralisert evaluering av sensorsignaler og styring av aktuatorer eller proporsjonalventiler. Enhetsfunksjonenes datautgang og parameterinnstilling håndteres via et CAN-grensesnitt. Modulene er spesielt egnet for mobile maskiner som anleggsmaskiner, landbruksmaskiner eller kommunale kjøretøy. Ifm-produktutvalget inkluderer modeller med digitale, analoge og frekvensinnganger kombinert med digitale eller PWM-utganger.
Moduler for feltbruk har høye beskyttelsesklasser samt motstand mot støt og vibrasjoner. Enhetene tilbyr økte EMC-nivåer og har en e1-typegodkjenning. Moduler som skal installeres i førerhus, kontrollpaneler eller kontrollbokser kobler betjenings- og displayelementer til CAN-bussen.
Moduler for applikasjoner inne i styreskapet | ||
---|---|---|
• Inn- og utganger for digitale og analoge signaler |
CabinetController | |
Moduler for feltapplikasjoner med sentral kobling | ||
• IO-modul i robust metallhus med kapslingsklasse IP67 |
I/O modul | |
Moduler for feltapplikasjoner med M12- eller DEUTSCH-kontakt | ||
• Kan brukes som uavhengig, CODESYS programmerbar minikontroller |
ioControl |