- ecomatmobile
- Temperatursensorer
Temperatursensorer
Sensorer for mobile maskiner
Matching: Temperaturgivere med strøm- eller spenningsutgang eller PT1000 |
Allsidig: Koblingsversjoner M12, DEUTSCH og AMP kan velges |
Økonomisk: Driftsspenning fra 8V |
Robust: Trykkmotstand opp til 400 bar |
Enkel: Plug and play via forhåndsinnstilte måleområder |
Fleksibel: Ulike prosessforbindelser og installasjonsdybder |
Temperaturer i hydraulikk og pneumatikk under kontroll
De kompakte temperatursendere av typene TA/TU/TM er designet spesielt for mobile maskiner. Sensorene har høy presisjon på grunn av den fabrikkinterne justeringen av PT-elementet og elektronikken. Innovasjonen i tillegg til det brede måleområdet , er den utmerkede responstiden. Den høye vibrasjons- og støtmotstanden muliggjør bruk, spesielt i hydrauliske og pneumatiske applikasjoner med høyt driftstrykk.
Et spenningsområde for temperatursenderne på 8 opp til 32 V DC sikrer at selv høye svingninger i forsyningssystemet ombord ikke påvirker funksjonen. For å overholde de stadig økende EMC kravene i mobile applikasjoner har enhetene økt EMC motstand. Sensorene er tilgjengelige med forskjellige sondelengder, prosesskoblinger og måleområder.
Sensorer for mobile maskiner | ||
---|---|---|
• Kompakte temperatursendere for mobile maskiner |
Til velgeren |