- ecomatmobile
- Trykksensorer
Trykksensorer
Sensorer for mobile maskiner
Kompakt: Trykkgivere uten display og med analog utgang |
Robust: Målecelle i rustfritt stål uten tetning Vibrasjons- og støtbestandig |
Fleksibel: Deutsch, AMP eller M12-kontakt |
Temperaturbestandig: -40…125°C middelstemperatur |
Rask: Responstid 2 ms |
Applikasjonsspesifikk: Ideell for bruk i mobile hydrauliske applikasjoner |
Nøyaktig og pålitelig selv under det høyeste trykk
PT/PU-sensorene er egnet for mobile applikasjoner, hovedsakelig hydrauliske og pneumatiske applikasjoner med høyt driftstrykk. Den høye vibrasjons- og støtmotstanden, høye beskyttelsesgraden, EMC-motstanden og E1-konformiteten gjør PT/PU-sensorene spesielt egnet for mobile maskiner. Koblingene til de nye trykksensorene muliggjør rask og enkel installasjon i mobile maskiner. Sensorene har også en tynnfilm-målecelle direkte sveiset med prosesskoblingen. Denne teknologien garanterer høy nøyaktighet i et svært kompakt hus med kun 19 mm på tvers av leiligheter til et kostnadsoptimalisert pris/ytelsesforhold.
Sensorer for mobile maskiner | ||
---|---|---|
• Trykksendere med DEUTSCH eller AMP-kontakt |
Til velgeren |