- ecomatmobile
- Kontrollere
ecomatmobile kontrollere
Kompakt og fleksibel
Kraftig: 32-bits kontroller, stort minne og CAN-tilkobling |
Robust: Motstandsdyktig mot vibrasjoner, fuktighet og ekstreme omgivelsestemperaturer |
Sikker: Versjoner for bruk i sikkerhetsrelaterte applikasjoner |
Enkel: Standardisert programmering til IEC-61131-3 med CODESYS |
Fleksibel: Konfigurerbare I/O-porter: digital, analog, PWM |
ecomatController
Kraftige mobile kontrollere for ulike oppgaver
Kraftige 32-bits mikrokontrollere sikrer korte syklustider. Det store programminnet gjør det mulig å behandle komplekse applikasjonsprogrammer. En annen integrert mikrokontroller overvåker viktige systemfunksjoner. I tillegg til digitale innganger og utganger har kontrolleren også analoge porter. Innganger for raske signaler opp til 30 kHz kan også brukes. Alle innganger og utganger er beskyttet mot forstyrrelser og overbelastning. Bredt utvalg av strømforsyninger muliggjør drift i 12 og 24 V innebygde systemer.
Gateway funksjoner
Nesten alle kontrollere har flere CAN-grensesnitt som overfører data via CANopen-protokollen, f.eks. til de desentraliserte input/output-modulene eller en dialogmodul. Kontrollere med mer enn ett CAN-grensesnitt kan også brukes som en gateway. Dette muliggjør for eksempel direkte behandling av kontroll- og diagnosedata for dieselmotorer med SAE-J1939-protokollen.
Programmerbar til IEC 61131-3
Programmering via CODESYS til IEC 61131-3 er oversiktlig og grei for brukeren. Funksjonsbiblioteker er tilgjengelige for spesielle maskinvarefunksjoner (f.eks. gateway SAE-J1939/CANopen).
Mobile kontrollere | ||
---|---|---|
• For kontrollfunksjoner i kjøretøy og mobile maskiner |
Til bruk i hytter og styreskap | |
• For kontrollfunksjoner i kjøretøy og mobile maskiner |
Kontrollere med høye beskyttelseskrav |