- ecomatmobile
- Skjermer
ecomatmobile skjermer
Enheter for drift og overvåking
INFORMASJON! Fargeskjerm med grafikkfunksjoner med betjeningselementer |
Tilpasningsdyktig: Programmerbar til IEC 61131-3 med CODESYS |
Universal: Robust hus for overflate- eller panelmontering |
Egnet for bruk med kamera: Versjoner med grensesnitt for kameraer for mobil bruk |
Kommunikativ: CAN-, Ethernet- og USB-grensesnitt for ulike kommunikasjonsoppgaver |
ecomatDisplay
I dialog med mobilmaskinen
De robuste HMI-ene er programmerbare grafiske skjermer for styring, parameterinnstilling og betjening av mobile maskiner og installasjoner. De kan brukes med en mobil kontroller eller som en frittstående løsning. Data og enhetsfunksjoner overføres trygt via CAN Ethernet og USB-grensesnitt. Noen typer er utstyrt med en ekstra navigasjonstast, et potensiometer med trykknappfunksjon, mange fritt programmerbare bakgrunnsbelyste funksjonstaster eller en berøringsskjerm. Enhetene tilbyr økte EMC-nivåer og har en e1-typegodkjenning. Takket være den høye beskyttelsesgraden til huset er modulene egnet for utvendig panel- og overflatemontering, samt for hyttemontering i anleggsmaskiner, landbruksmaskiner eller kommunale kjøretøy.
Robuste HMI-er for grunnleggende applikasjoner | ||
---|---|---|
• Designet for kostnadsoptimaliserte maskinløsninger |
Robuste HMI-er for grunnleggende applikasjoner | |
Robuste HMI-er med 64-bits flerkjerneprosessorer | ||
• Kraftig, robust HMI med moderne 64-bits arkitektur og valgfri berøringsskjerm |
Robuste HMI-er med 64-bits flerkjerneprosessorer | |
Robuste HMI-er med 32-bits enkeltkjerneprosessorer | ||
• Enheter med RGB-bakgrunnsbelyste funksjonstaster med taktil tilbakemelding og valgfri berøringsskjerm |
Robuste HMI-er med 32-bits enkeltkjerneprosessorer |