• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. ecomatmobile
  2. Ytterligere produkter

Ytterligere produkter og tilbehør

Magnetiske sensorer

Trykkbestandig:
Driftstrykk opp til 500 bar, sprengningstrykk opp til 2000 bar
Langt liv:
Med 10 millioner trykksykluser varer sensoren like lenge som sylinderen
Ekstremt robust:
Hus og føleflate av 1 mm tykt rustfritt stål
Halv pris:
Å utstyre sylinderen med to ifm-sensorer koster ikke mer enn en sammenlignbar sensor i denne bruken.
Spare plass:
Huslengde på kun 40mm for lav sylinderprofil
Fleksibel:
M12- eller M14-hus, kabel eller M12-kontakt, PNP eller NPN, normalt åpen, normalt lukket eller komplementær utgang

Pålitelig overvåking av stempelposisjonene

Enhetene er basert på en magnetisk-induktiv teknologi som utelukkende detekterer ferromagnetiske metaller (f.eks. stål i stempelstangen). Ved å bruke dette driftsprinsippet kan huset i rustfritt stål ha en veggtykkelse på opptil 1 mm, selv ved følerflaten, noe som resulterer i ekstremt lang levetid og høy pålitelighet.

Magnetiske sensorer

Tilkoblingsteknologi ecolink

Inntrengningsbestandig:
De innovative tetningskonseptene gir den høye beskyttelsesgraden IP67/IP68/IP69K
Holdt på plass:
Vibrasjonsbeskyttelsen med sagtann sikrer at mutteren ikke løsner utilsiktet ved støt og vibrasjoner
For hånd:
Enkel å installere og fjerne manuelt
Synlig:
Versjoner i et gjennomsiktig svart hus for optimal synlighet av LED selv under sterke lysforhold.
Standardisert:
Tilkoblingsteknologien oppfyller M12-standarden EN 61076
 

Pålitelig selv i mobilapplikasjoner

Overtrykk umulig: På grunn av den spesielle installasjonen av en mekanisk endestopper er O-ringen alltid korrekt komprimert og opprettholder dermed sin tetningsfunksjon permanent. Den sagtannformede vibrasjonsbeskyttelsen sikrer mot solide støt og vibrasjoner. Den høye beskyttelsesgraden IP 67 / IP 68 / IP 69K, det brede temperaturområdet på -40...90 °C, og høykvalitets husmaterialer (av høyverdig rustfritt stål, TPU) sikrer en permanent pålitelig tilkobling i tøffe miljøer som salt fuktighet, olje og fett.

Klart synlig: Den innovative designen og det gjennomsiktige sorte huset sørger for at LED-ene er tydeligere synlige selv under sterke lysforhold enn med klare akseptable versjoner. Dette er en vesentlig forutsetning for å holde øye med plantestatus hele tiden og kunne handle raskt ved problemer.

Tilkoblingsteknologi

RFID

Integrert:
Antenne, evaluering og CANopen-grensesnitt i et kompakt M18- eller M30-hus
Ufølsom:
Utvidet temperaturområde på -40...85°C
Tillatt:
E1-typegodkjenning av Kraftfahrt-Bundesamt (det tyske føderale motortransporttilsynet)
Robust:
Optimalisert for utendørs bruk med IP67 og IP69K, støtbestandig til EN60068-2-27, vibrasjonsbestandig til EN60068-2-64
Kompatibel:
CANopen-protokoll, optimalisert for bruk med ifm ecomatmobile-kontrollere
 

Pålitelig løsning for identifiseringsoppgaver

Den robuste RFID-kompaktenheten med CANopen-grensesnitt er utviklet for identifiseringsoppgaver i landbruksmaskiner, kommunale kjøretøy og anleggsmaskiner. Den oppdager automatisk forskjellige vedlegg og konfigurerer de tilsvarende innstillingene i kontrolleren. Automatisk identifikasjon forenkler opprettelsen av brukerspesifikke systemoppsett. Informasjon om vedlikeholdsintervaller og driftstider kan genereres og lagres automatisk siden kontrolleren oppdager når og hvor lenge et bestemt maskinoppsett kjører. Nedetid holdes på et minimum; produktiviteten økes.

RFID kompakte enheter