- ecomatmobile
- Applikasjoner
- Anleggsmaskiner
Anleggsmaskiner
Gravemaskin på hjul
Løfting, rotering, vending og kjøring - ecomatController utfører pålitelig alle disse oppgavene i en gravemaskin på hjul. Hydrauliske ventiler kan styres takket være de fleksible utgangsfunksjonene følsomt. Kommunikasjon med dieselmotoren via CAN-bussen muliggjør effektstyring, for eksempel å øke hastigheten under arbeidsoppgaver. For å sikre at maskinen fungerer jevnt, kreves det en direkte dialog mellom maskin og operatør. Det er her ecomatDisplay kommer inn. Den kan vise systemfeilmeldinger og vise og justere alle kritiske driftsparametere.
Broinspeksjonsplattform
ifm tilbyr den kraftige ecomatController for sikkerhetsrelaterte applikasjoner i mobile maskiner. Enheten utmerker seg i komplekse og krevende kontrollfunksjoner, f.eks. i en broinspeksjonsplattform. ecomatContoller er utviklet i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder. Maskinvare og programvare er sertifisert av den tyske TÜV-foreningen.
ecomatContoller støtter operatøren som en SafetyController, og sikrer pålitelige operasjonelle prosesser på plattformen i tråd med de høye kravene.
Borerigg
Vibrasjoner og ekstreme risting i en borerigg - ikke noe problem for ifms ecomatmobile komponenter. Den høye beskyttelsesgraden og den avanserte mekaniske designen garanterer permanent pålitelig drift.
De kraftige mobile kontrollerene ble utviklet basert på gjeldende standarder og langsiktig erfaring for å utføre de komplekse funksjonene i mobile maskiner. Kontrollerne er utstyrt med 4 CAN-grensesnitt. De støtter alle nødvendige bussprotokoller, forskjellige overføringshastigheter og transparent og forhåndsbehandlet datautveksling. Programmering med CODESYS til IEC 61131-3 sikrer at alle kontrollfunksjoner enkelt kan integreres i applikasjonsprogrammet.
Steinknuser
Vibrasjoner og ekstrem risting i en skinnende knuser - ikke noe problem for ecomatmobile. Den høye beskyttelsesgraden og det avanserte mekaniske konseptet garanterer permanent pålitelig drift. Dette gjelder ikke bare kontrollerene, men også I/O-modulene med DEUTSCH- eller M12-tilkoblingsteknologi og de kraftige og robuste displayene. Sistnevnte brukes både til drift og for å vise systemmeldinger.
Jordstabilisator
Drift under ekstreme driftsforhold: Desentraliserte CAN-moduler med DEUTSCH- eller M12-tilkoblingsteknologi og høy beskyttelsesgrad kan monteres overalt, noe som resulterer i betraktelig redusert ledningsføring. 32-bits SmartController er også egnet som en intelligent I/O-modul for desentralisert forbehandling av sensorsignaler i komplekse kontrollsystemer.
Nettverk av inngangs-/utgangsmodulene med CANopen-protokollen på den kraftige CAN-bussen tillater rask implementering av applikasjonen. De integrerte CANopen-grensesnittene tjener til en fleksibel og kraftig utvidelse av systemet med ytterligere I/O eller kontrollmoduler.
Utlegger
De fleste hydrauliske systemer utfører de fleste funksjoner i mobile maskiner og utstyr. Elektronisk ventil- og pumpestyring har blitt en standard i moderne maskiner. ifms ecomatmobile-system gir strømstyrte PWM-utganger og optimaliserte kontrollfunksjoner for kraftutgangene. Dette fører til et produsentuavhengig grensesnitt mellom hydraulikk og elektronikk.