• Produkter
  • Industrier
  • IIoT og løsninger
  • Tjenester
  • Selskap
  1. ecomatmobile
  2. Enkodere og helningssensorer

Enkodere og helningssensorer

Sensorer for mobile maskiner

Pålitelig:
CAN-grensesnitt via M12-kontakt
Robust:
Vibrasjons- og støtbestandig
Tillatt:
E1-typegodkjenning av Kraftfahrt-Bundesamt (det tyske føderale motortransporttilsynet)
Motstandsdyktig:
Bredt temperaturområde på -40...85°C
Inntrengningsbestandig:
Høy inntrengningsmotstand (IP67/ IP69K) for kravene i tøffe miljøforhold

Multiturn-kodere – nøyaktig registrering av posisjoner og rotasjonsbevegelse

Multiturn-giverne brukes til rotasjon eller eksakt posisjonsdeteksjon for roterende bevegelser. Enkoderen løser en revolusjon i 4096 trinn. Det girfrie systemet bruker Wiegand-effekten for å holde posisjonsverdiene lagret i tilfelle strømbrudd uten batteribuffer. Den nøyaktige posisjonen kan overføres til kontrolleren uten å referere.

Lær mer om kodere

Helningssensorer – høy målenøyaktighet for vinkler og posisjoner

Ofte er horisontal innretting av maskiner eller maskindeler et viktig krav for pålitelig drift. Helningssensorer er konstruert for deteksjon av vinkelposisjon eller nivellering av mobile maskiner. Helningssensorer gir høy målenøyaktighet over hele vinkelområdet med helningsvinkler langs X- og Y-aksene. De har et CAN-grensesnitt (CANopen / SAE J1939) eller IO-Link.

Lær mer om helningssensorer

Sensorer for mobile maskiner

Roterende pulsgivere

Til velgeren

• Statiske helningssensorer

Til velgeren

• Dynamiske helningssensorer

Til velgeren