- ecomatmobile
- Induktive sensorer
Induktive sensorer
Sensorer for mobile maskiner
Tillatt: E1-typegodkjenning av Kraftfahrt-Bundesamt (det tyske føderale motortransporttilsynet) |
Motstandsdyktig: Bredt driftstemperaturområde |
Inntrengningsbestandig: Høy inntrengningsmotstand for kravene i tøffe miljøforhold |
Strålebeskyttelse: Høy EMC-motstand i henhold til kjøretøystandarder |
Fleksibel: Bredt inngangsspenningsområde |
Posisjonsdeteksjon under tøffe forhold
I motsetning til enheter for industriell automatisering er kravene til sensorer for mobile applikasjoner mye høyere. Som de er montert i utsatte posisjoner de må oppfylle spesielle krav. Enhetene er utformet for å sikre høyeste støt-og vibrasjonsmotstand. I kombinasjon med kontaktene til ecolink EVM-serien er de induktive sensorene i M-serien ideelt egnet for mobile applikasjoner. Sensorene har et temperaturområde på -40...85°C slik at de kan fungere pålitelig under isete forhold og når de er installert ved siden av varme motorer. Videre er enhetene ufølsomme for raske temperaturendringer. Et spenningsområde på 10V opp til 60V for mobile sensorer sikrer at selv høye svingninger i ombordsystemet ikke påvirker funksjonen. For å overholde de stadig økende EMC-kravene i mobile applikasjoner, har enhetene en økt EMC-motstand. Mange sensorer har typegodkjenning E1. Med denne godkjenningen fra det tyske forbundskontoret for motortrafikk er de tillatt for bruk i veikjøretøyer uten utløp av driftstillatelsen.
Induktive sensorer | ||
---|---|---|
• Bruk i mobile maskiner |
Til velgeren |