RFID for mobile maskiner
Alltid førstevalget. Robust, fleksibel, pålitelig.
Du vet aldri hva neste jobb vil innebære. Men du kan sørge for at dine mobile maskiner er ideelt utstyrt for enhver utfordring: med de robuste og pålitelige systemløsningene fra ifm. Fra sensorer og kabler til skjermer og kontrollere, ifm tilbyr et komplett utvalg av høykvalitetskomponenter for mobile maskiner, alt fra en enkelt kilde.
Så uansett utfordring, kan du stole på at hver del av systemet vil fungere problemfritt.
Lær om alle fordelene ifm-produktene har å tilby!
Høy kvalitet skaper pålitelighet.
Alle ifm-enheter må bevise sin pålitelighet i omfattende tester. Standard markedsprodukttester trappes opp og suppleres med kombinasjonstester. Disse inkluderer også termiske sjokk- og vibrasjonstester sammen med spesielle lekkasjetester, f.eks. ved bruk av høytrykksvannstråler. Disse testprosedyrene fører blant annet til en beskyttelsesgrad på IP 69K som alle sensorer og kontakter for mobile applikasjoner har. Før ifm-produktene går til kunden, underkastes alle en 100 % sluttkontroll.
Kun disse tiltakene gjør at ifm kan garantere kvaliteten og påliteligheten de lover kunden.
Kvalitetsproduksjon
Svært automatiserte og presise produksjonsprosesser gjør det mulig å produsere defektfrie produkter med minimale toleranseområder. Omfattende kvalitetskontroller og kontinuerlig høykvalitets materialer sikrer at produktene våre oppfyller de høyeste krav og tåler de tøffeste driftsforholdene. Hele produksjonsprosessen er selvfølgelig sertifisert etter ISO-standarder.
Kan ikke bli sjokkert
Sterke støt og vibrasjoner er en del av den daglige driften av en mobil maskin. Våre produkter for mobil bruk må tåle alle disse påvirkningene. Vibrasjons- og sjokktester simulerer de tøffe driftsforholdene og sikrer at komponentene våre fungerer korrekt. Hus, elektriske tilkoblinger, skjermer – alt må tåle selv de mest ugunstige miljøforholdene.
Sjekket for pålitelig drift
Kvalitet er en avgjørende faktor for ifm. Alle ecomatmobile-komponenter kontrolleres for kvalitet i alle relevante produksjonstrinn. Etter sluttmontering utføres omfattende funksjonstester på hvert produkt, inkludert innganger, utganger og grensesnitt. Kun enheter med testresultatet "fungerer riktig" forlater fabrikken.
For ekstremt klima
Mange klimasoner, ett krav: Riktig funksjon. Blant annet blir innkoblingsadferden til ecomatmobile-komponentene testet ved ekstreme temperaturer på klimalaboratoriet vårt. Vi sikrer at solid sollys ikke påvirker enhetene ved bruk av målrettet UV-bestråling. Våre komponenter må også tåle ekstreme temperatursvingninger og høy luftfuktighet.