- Огляд
- Датчики для мобільних машин
- Датчики положення
Датчики положення для мобільних машин
Ключовою вимогою для використання в мобільних машинах є надійне визначення положення та частин машини. На відміну від пристроїв для промислової автоматизації, вимоги до датчиків для мобільних застосувань значно вищі. Оскільки вони встановлюються на відкритих ділянках, їм доводиться витримувати складні умови навколишнього середовища, як-от погода й бруд. Ба більше, ці датчики повинні бути стійкі до вібрацій та електромагнітних перешкод відповідно до автомобільних стандартів.
Надзвичайна стійкість
Вони легко витримують пил, вологу, екстремальні температури, удари й вібрації.
Термостійкість: -40...85°C
Це означає, що вони чудово працюють як в умовах зледеніння, так і, наприклад, поблизу гарячих двигунів.
Несприйнятливість до забруднень та умов навколишнього середовища
Завдяки безконтактному принципу вимірювання ці датчики бездоганно працюють навіть за умов пилу, дощу чи туману.
Схвалення типу E1
Багато датчиків відповідають вимогам сертифікації E1. Це гарантує їхню придатність для використання в транспортних засобах і мобільній техніці, де застосовуються найвищі стандарти безпеки та якості.
Крім датчиків, спеціально розроблених для мобільних машин, наш асортимент включає широкий спектр інших датчиків положення, що використовуються в цій галузі, зокрема:
Ультразвукові датчики ➜ Фотоелектричні датчики ➜ Датчики для гідравлічних циліндрів ➜ Ємнісні датчики ➜