• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Огляд
  2. Модулі введення/виведення ioControl

ioControl: Модулі введення/виведення — децентралізоване підключення до контролера

Надійні модулі введення/виведення з M12 CR2042 та DEUTSCH CR2052

Децентралізоване опрацювання сигналів датчиків і пряме управління виконавчими механізмами й клапанами — ось що таке ioControl. Децентралізований модуль введення/виведення встановлюється далеко від контролера на віддалених ділянках машини, безпосередньо в місцях генерації сигналів. До мобільного контролера (наприклад, ecomatController) підключаються цифрові й аналогові датчики й виконавчі механізми. Виведення даних і налаштування функцій пристрою здійснюється через інтерфейс CAN. У той час як датчики й виконавчі механізми підключаються просто та з максимальною ефективністю за допомогою роз'ємів DEUTSCH або M12 (залежно від версії), шина CAN інтегрується з використанням попередньо зібраних роз'ємів IP67 AMP.

Це суто модуль введення-виведення? Ні, ioControl може значно більше. Крім використання як учасників CANopen для встановлення параметрів, модулі ioControl також можуть використовуватися як міні-контролери, програмовані за допомогою CODESYS для роботи в польових умовах.

Модулі ioControl вирізняються міцною конструкцією та стійкістю до ударів і вібрації. Тому вони здатні витримувати навіть найнесприятливіші умови й ідеально підходять для використання в мобільній техніці. Використання в дорожньому русі? Жодних проблем! Усі модулі введення/виведення мають схвалення типу E1 та можуть використовуватися в дорожньому русі.

Детально про ioControl

Переваги продукту ioControl

Контролер усередині

Модулі ioControl мають убудований контролер і тому можуть використовуватися як автономні контролери, які програмуються за допомогою CODESYS.

Проста конфігурація

Модулі введення/виведення мають дисплей і 3 функціональні клавіші для спрощення налаштування параметрів.

Гнучкий

Усі входи й виходи модуля вільно налаштовуються для забезпечення максимальної гнучкості.

Міцний

Завдяки міцній конструкції та високому рівню захисту (IP 65/IP 67),
модулі ioControl ідеально підходять для використання в суворих умовах.

Огляд системи

Приклад огляду системи з продуктами ifm: ecomatController CR721S, ioControl CR2042, ecomatDisplay на 4,3 дюйма CR1140, енкодер, індуктивний датчик та блок RFID

ioControl спрощує дистанційне підключення цифрових й аналогових датчиків та виконавчих механізмів від контролера. Завдяки повній підтримці CANopen, обмін даними відбувається наче за помахом чарівної палички.

Усі входи й виходи модулів ioControl піддаються налаштуванню, що забезпечує максимальну гнучкість. Що стосується вхідних сигналів, пропонується вибір між бінарними (бінарний високий або бінарний низький рівень), частотними або аналоговими входами. Аналогові входи можуть використовуватися як вхідний сигнал струму (0...20 мА), або як вхідний сигнал напруги (0...10 В / 0...32 В) або як вхідний сигнал опору (16...30 000 Ом) або як ратіометричний вхідний сигнал (0...1000 відносно напруги живлення). Для простого й зручного налаштування пристрою, а також для відображення найважливіших системних повідомлень передбачені вбудований двокольоровий світлодіодний дисплей і вбудована клавіатура.

Незважаючи на можливість децентралізованого використання, ioControl в жодному разі не є сам по собі. Він оснащений двома CAN-інтерфейсами й без проблем взаємодіє з підключеними модулями, контролерами, дисплеями й блоком керування двигуном.

Модулі ioControl також добре працюють як вільно програмовані міні-контролери. Зв'язок здійснюється через CANopen або J1939. Зручне програмування за допомогою CODESYS забезпечує просту й зрозумілу розробку прикладного програмного забезпечення. Також доступні попередньо встановлені бібліотеки, що скорочує час, необхідний для програмування.

Приклади застосування

FAQ

Продукти