• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Огляд
  2. ecomatController

ecomatController: Потужні мобільні контролери — безпечні й небезпечні

Надійні мобільні контролери CR710S та CR720S від ifm

Керування багатьма входами й виходами зі стабільною та надійною продуктивністю навіть у найнесприятливіших умовах? Для контролерів ecomatController від ifm це не становить жодних проблем.

Спека, холод, бруд або постійна вібрація –— мобільні машини часто зазнають впливу екстремальних умов навколишнього середовища. Суворі умови є викликом для всіх використовуваних компонентів, проте не є проблемою для ecomatController. Компактний і міцний металевий корпус оптимально захищає контролер від зовнішніх впливів.

Контролер вирізняється чудовим захистом зовні, а його внутрішні характеристики також вражають. Хоча потужні 32-бітні мікроконтролери забезпечують дуже короткий час циклу, жодна прикладна програма не є занадто складною для великої програмної пам'яті. Контролери ecomatController також надійно й без проблем виконують складні алгоритми.

Безпека, сертифікована TÜV — швидко й просто

Усі версії ecomatController, призначені для підтримки безпеки, сертифіковані за стандартами SIL 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), ASIL C (IEC 26262) та AgPL d (ISO 25119). Два незалежні контролери — один для стандартних застосувань, а інший для підтримки безпеки — в одному пристрої дають змогу легко й ефективно реалізовувати навіть складні концепції безпеки. Надання сертифікованих TÜV бібліотек безпеки й функціональних блоків також скорочує обсяг програмування та документації, необхідних для надання функцій безпеки.

Детально про ecomatController

Переваги продукту ecomatController

Потужний

Завдяки вбудованому 32-бітному контролеру, великому об'єму оперативної пам'яті й можливості підключення за протоколом CAN ecomatController є потужним універсальним пристроєм.

Міцний

Він стійкий до вібрації, вологи й екстремальних температур навколишнього середовища, а також ідеально підходить для використання в мобільних застосуваннях завдяки ступеню захисту IP 65 / IP 67.

Надійний

Версії для використання в системах, пов'язаних із безпекою

Простий

Програмування контролерів ecomatController здійснюється просто й зручно за допомогою CODESYS 3.5 відповідно до стандарту IEC 61131-3. Лише це заощаджує час, а надані бібліотеки функцій гарантовано збільшать ефективність.

Гнучкий

Налаштовувані I/O порти: цифрові, аналогові, ШІМ

Огляд системи

Приклад огляду системи з продуктами ifm: ecomatController CR721S, шлюз mobile IoT CR3171, ecomatDisplay на 10-дюймів CR1102, ioControl CR2042, енкодер та блок RFID

ecomatController — це серце мобільної машини. Розміщений безпосередньо на обладнанні зовні або прихований у шафі керування, він незмінно забезпечує найвищу продуктивність. Завдяки наявності до 124 конфігурованих входів і виходів, він ідеально підходить для складних застосувань.

Крім цифрових входів і виходів, усі контролери ecomatController також оснащені аналоговими портами. А якщо вам потрібно, щоб усе здійснювалося швидко? Для надійних мобільних контролерів це не проблема — входи також можна використовувати для швидких сигналів із частотою до 30 кГц. Усі входи й виходи надійно захищені від несправностей і перевантажень, що гарантує безперебійну роботу навіть у разі серйозних проблем.

Усі контролери ecomatController також оснащені кількома інтерфейсами CAN. Передача даних на децентралізовані модулі вводу/виводу (наприклад, ioControl) або надійну систему HMI (наприклад, ecomatDisplay) може здійснюватися через ці інтерфейси з використанням протоколу CANopen. Завдяки наявності декількох CAN-інтерфейсів, контролери ecomatController також можуть використовуватися як шлюзи, дозволяючи, наприклад, опрацьовувати дані управління та діагностики від двигунів безпосередньо за протоколом SAE-J1939. Завдяки двом інтерфейсам Ethernet можна швидко виконувати не лише завдання з сервісного й технічного обслуговування, а й використовувати вибрані протоколи, як-от TCP/IP, UDP/IP, Modbus UDP, а також спеціалізовані витяги з протоколу CIP Safety.

Приклади застосування

Поширені запитання

Продукти