- Огляд
- ecomatDisplay
ecomatDisplay: надійний HMI-пристрій для використання в мобільних машинах
Дисплеї високої роздільної здатності, зручне програмування та максимальні можливості підключення: це сімейство ecomatDisplay. Надійні людино-машинні інтерфейси (HMI) оптимізовані для використання в кабінах та на зовнішніх поверхнях мобільних машин й ідеально підходять для роботи в суворих умовах. Надійні HMI-пристрої забезпечують найкращу читабельність як в умовах дуже яскравого освітлення, так і в темряві, а також оптимально захищені від вологи завдяки високому класу захисту (IP65/IP67) й оптичному склеюванню. Убудований високопродуктивний ПЛК вільно програмується за допомогою CODESYS 3.5 або Qt, забезпечуючи користувачеві максимальну гнучкість, а також надійне виконання завдань із візуалізації та управління.
Широкий спектр інтерфейсів, як-от CAN, аналогове відео, USB 2.0 та Ethernet, забезпечує максимальні можливості підключення. Убудований годинник реального часу також дає змогу додавати часові мітки до даних журналу для підвищення відстежуваності.
Мороз, спека, пил, вібрація, вода й лід не перешкоджають роботі дисплеїв ecomatDisplay. Зовнішні якості цих надійних людино-машинних інтерфейсів також заслуговують на всілякі похвали. Литий алюмінієвий корпус і загартоване переднє скло здатні витримувати навіть екстремальні умови експлуатації назовні. Надійні людино-машинні інтерфейси можуть використовуватися з наявною системою кріплення оперативної пам'яті або як убудовані пристрої. Незалежно від того, чи ecomatDisplay використовується в портретному або альбомному режимі, він просто вражає в будь-якому положенні.
Висока роздільна здатність
Надійний HMI-дисплей із високою роздільною здатністю відображає до 16,7 мільйонів кольорів і забезпечує оптимальну читабельність навіть у яскравих і темних умовах завдяки вбудованому датчику освітленості (до 1100 кд/м2, з можливістю зменшення яскравості до 1%). Залежно від сфери застосування доступні варіанти з ємнісним мультисенсорним екраном або пристрої, що виконують лише функцію дисплея.
Гнучкий і модульний
Незалежно від того, чи вам потрібна версія із сенсорним екраном чи з клавішами, у всі надійні HMI-пристрої можна завантажити одну й ту саму прошивку й програми. Це означає, що пристрої можна гнучко вибирати й використовувати відповідно до потреб без будь-якого додаткового програмного забезпечення чи програмування.
Підтримка оновлення / OTA
Завдяки вбудованому інтерфейсу ecolog ecomatDisplay стає центральним сервісним вузлом. Оновлення програмного забезпечення можна встановлювати безпосередньо на місці експлуатації, дані про компоненти легко доступні, а сама платформа є основою для майбутніх рішень з управління парком техніки. Окремий розділ для оновлень створює основу для надійного бездротового оновлення: Дані програм та пристроїв залишаються в безпеці навіть під час оновлення прошивки.
Можливості обміну даними
Завдяки широкому спектру інтегрованих протоколів, як-от CAN, Ethernet або USB, дисплеї ecomatDisplay безперебійно взаємодіють, гарантуючи в такий спосіб гнучкість мережі.
Просте обслуговування
QR-коди забезпечують прямий доступ до документації, автоматизовані запити на підтримку включають дані про обладнання та несправності, а тимчасовий доступ до Wi-Fi дає змогу скоротити витрати на технічне обслуговування та підтримку.
Цифрова підключеність
Вебдоступ, інтегрована реєстрація даних, інтеграція камер через Ethernet, а також підтримка протоколів MQTT та OPC UA відкривають нові можливості для створення підключеного обладнання, що працює на основі даних.
Як серце мобільного пристрою, ecomatDisplay має справжній талант до комунікації. Для зручності роботи доступні версії із сенсорним екраном та/або RGB-клавіатурою. Якщо ecomatDisplay використовується лише для відображення інформації, то існують також відповідні моделі без будь-яких функцій уведення.
Завдяки безлічі різних системних датчиків, як-от датчик освітленості, багато функцій можна зручно контролювати й керувати ними. Наприклад, можна налаштувати автоматичне регулювання яскравості або швидке й зручне зчитування напруги на платі.
ecomatDisplay також є дійсно універсальним пристроєм, коли йдеться про комунікацію. Підтримка широкого спектру комунікаційних протоколів, як-от сервер/клієнт Modbus, CAN, CANopen, J1939, протоколи Ethernet TCP/UDP, мережеві змінні через Ethernet або USB, OPC UA, PROFINET та EtherCAT, забезпечує безперебійний зв'язок з іншими інтерфейсами.
Крім того, користувачеві доступна програма для перегляду PDF-файлів, а також відео- й аудіоплеєри. У той час як відеоплеєр і програма для перегляду PDF-файлів відіграють особливо важливу роль у сферах підтримки, діагностики й технічного обслуговування, аудіоплеєр може використовуватися, наприклад, для голосових попереджень, водночас надаючи користувачеві безпосередню підтримку під час роботи з обладнанням. Крім того, генератор QR-кодів можна використовувати для надання високоякісної довідкової інформації.
Багато мобільних машин працюють поблизу людей, тварин й іншої техніки. Функції камери мають важливе значення для підтримки максимальної безпеки під час експлуатації. ecomatDisplay відповідає цим особливим вимогам завдяки динамічній інтеграції камер для виявлення людей і моніторингу робочої зони. Функція динамічної інтеграції камер доступна як для аналогових, так і для цифрових камер і включає, серед іншого, функцію накладання. Це означає, що попередження можуть проєктуватися безпосередньо на зображення з камери, щоб своєчасно попередити оператора машини. Усі ці особливості й можливості роблять дисплеї ecomatDisplay справжніми універсальними пристроями, що ідеально підходять для використання в мобільних машинах.
Сенсорний екран чи кнопки? Вибір за вами.
Різні концепції управління — єдина платформа: виберіть пристрій, який найкраще підходить для вашого обладнання, без компромісів щодо програмного забезпечення чи продуктивності.
- Єдина версія прошивки для всіх розмірів дисплеїв
- Та сама програма, жодних змін не потрібно
- Легка заміна й масштабування
Незалежно від вашого вибору обладнання, ви отримуєте перевагу завдяки підходу, заснованому на єдиній платформі: На всіх пристроях працює одна й та сама прошивка, тож ту саму програму можна використовувати на всіх варіантах без внесення змін. Стандартизовані інтерфейси й засоби зв'язку забезпечують максимальну узгодженість, водночас скорочуючи зусилля на розробку, спрощуючи масштабованість та значно оптимізуючи процеси обслуговування.
| Код товару | Розмір | Сенсорна функція | Процесор (ARM, 64-бітний) |
Пам'ять | Роздільна здатність | Співвідношення сторін |
Яскравість, кд/м2 | Інтерфейс Ethernet | Інтерфейс CAN | Інтерфейс USB | Порти відеовходу | ||
![]() |
CR1142 | 4,3 дюйма | Так | dual core, 1,4 ГГц | 2 ГБ | 800x480 | 16:10 | 1000 | 1 | 1 | - | - | |
| CR1143 | - | 1 | 1 | - | |||||||||
| CR1144 | Ні | 1 | 1 | - | - | ||||||||
![]() |
CR1079 | 7 дюймів | Так | dual core, 0,8 ГГц | 32 ГБ | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||
| CR1103 | 10 дюймів | quad core, 1,2 ГГц | 64 ГБ | 1280x800 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
![]() |
CR1202 | 12,3 дюйма | Ні | dual core, 0,8 ГГц | 32 ГБ | 1280x480 | 8:3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| CR1213 | Так | dual core, 800 МГц | 10 ГБ | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| CR1203 | quad core, 1,2 ГГц | 64 ГБ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
![]() |
CR1205 | 12 дюймів | 1280x800 | 16:10 | 1100 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Код товару | Розмір | Сенсорна функція | Процесор (ARM, 64-бітний) |
Пам'ять | Роздільна здатність | Співвідношення сторін |
Яскравість, кд/м2 | Інтерфейс Ethernet | Інтерфейс CAN | Інтерфейс USB | Порти відеовходу | ||
![]() |
CR1140 | 4,3 дюйма | Ні | dual core, 1,4 ГГц | 2 ГБ | 800x480 | 16:10 | 1000 | 1 | 1 | - | - | |
| CR1141 | - | 1 | 1 | - | |||||||||
![]() |
CR1150 | 5 дюймів | dual core, 0,8 ГГц | 8 ГБ | 1 | 2 | 1 | - | |||||
| CR1152 | Так | 32 ГБ | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| CR1074 | 7 дюймів | Ні | 8 ГБ | 800 | 1 | 2 | 1 | - | |||||
| CR1075 | 32 ГБ | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| CR1076 | quad core, 1,2 ГГц | 64 ГБ | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
| CR1077 | Так | 2 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
| CR1102 | 10 дюймів | 1280x800 | 1000 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| CR1204 | 12 дюймів | 1100 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Код товару | Розмір | Сенсорна функція | Процесор (ARM, 64-бітний) |
Пам'ять | Роздільна здатність | Співвідношення сторін |
Яскравість, кд/м2 | Інтерфейс Ethernet | Інтерфейс CAN | Інтерфейс USB | Порти відеовходу | ||
![]() |
CR1078 | 7 дюймів | Так | quad core, 1,2 ГГц | 64 ГБ | 800x480 | 16:10 | 1000 | 2 | 4 | 2 | 4 |