• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Огляд
  2. ecomatRelay

ecomatRelay — більше, ніж просто розширення введення/виведення

Реле ecomatRelay ідеально підходять для розширення функціональності в спеціальних застосуваннях або гнучкого підключення пристроїв введення/виведення. Незалежно від типу реле або області застосування, усі реле ecomatRelay мають сертифікат E1, є стійкими до вібрації та відповідають стандарту IP 67 — іншими словами розроблені від А до Я для використання в мобільній техніці.

Завдяки впровадженню протоколу CANopen усі продукти сімейства ecomatRelay можуть бути надзвичайно ефективно інтегровані в концепцію управління. Зіставивши змінні, інтеграцію можна завершити в кілька простих кроків; Децентралізована архітектура дає змогу продемонструвати свої переваги, не створюючи під час програмування враження окремих пристроїв.

За допомогою ecomatRelay, звичайно ж, звичайні входи й виходи можна додати до системи. Однак, можна також зіставити спеціальні застосування. Наприклад, ecomatRelay/1H10A (CR3025) має H-міст із ШІМ-керуванням. Це означає, що двигунами постійного струму можна керувати лише двома змінними. Одна змінна задає цільове значення, інша — напрямок обертання. Але це ще не все — виходи H-мосту можуть забезпечувати струм до 10 А.

Переваги продукту

Проста інтеграція

Завдяки інтеграції з CANopen децентралізовані реле ecomatRelay можна інтегрувати в концепцію управління лише в кілька кроків.

Децентралізоване розширення введення/виведення

Просте розширення для введення та виведення. Незалежно від того, чи реле ecomatRelay використовуються в стандартній комплектації, у різних варіантах продукту або для модернізації, вони завжди стануть ідеальним доповненням.

Спеціальні застосування

ecomatRelay легко справляється навіть зі складними чи особливими вимогами. Реле ecomatRelay впораються з усім: цифровими або аналоговими входами, виходами із ШІМ-керуванням, H-мостами або навіть виходами сильного струму!

Міцний

Завдяки міцній конструкції, високому рівню захисту (IP 67) та підтримці джерел живлення 12 В та 24 В на платі ecomatRelay ідеально підходять для використання в мобільній техніці.

Приклади застосування

Поширені запитання

Продукти