• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Огляд
  2. Датчики для мобільних машин
  3. RFID

Компактні RFID-пристрої для мобільних машин

Системи RFID забезпечують безконтактну ідентифікацію та збір даних, що робить їх ідеальними для використання в суворих промислових умовах. Компактний RFID-пристрій, спеціально розроблений для використання в мобільних машинах, автоматично виявляє різне навісне обладнання, зіставляючи конфігурацію в контролері з відповідними налаштуваннями.

Контролер автоматично реєструє коли та як довго використовується конкретна конфігурація обладнання. Це дає змогу отримувати дані про інтервали технічного обслуговування та час роботи. Дані зберігаються автоматично, що допомагає скоротити час простою та підвищити продуктивність.

Переваги продукту

Компактна конструкція

Інтегрована конструкція, що поєднує RFID-антену й блок оцінки в одному корпусі, спрощує встановлення та економить місце.

Високий рівень захисту

Міцна конструкція забезпечує захист від бруду, пилу й вологи, що робить його ідеальним для використання в суворих умовах.

Широкий діапазон робочих температур

Датчики надійно працюють як за умов екстремально високих, так і низьких температур.

Висока стійкість до ударів і вібрації

Вони сконструйовані так, щоб витримувати сильні удари й вібрації, які часто виникають у мобільних машинах.

Інтерфейс CAN

Завдяки інтерфейсу CAN датчики оптимізовані для використання з контролерами ecomatmobile від ifm.

Схвалення E1

Наші RFID-датчики мають сертифікат E1, що підтверджує їхню надійність і безпеку в умовах дорожнього руху. Ідеальні для використання в мобільних машинах.

Загальний огляд системи

Система радіочастотної ідентифікації для 13,56 МГц дає змогу безконтактно зчитувати та/або записувати на транспондери RFID (ID-мітки).
Компактні головки читання/запису включають, окрім антени, повну оцінку й інтерфейс для CANopen. Отже, пристрої можуть бути безпосередньо підключені до систем керування транспортними засобами й мобільними машинами.
Надійний компактний RFID-пристрій з інтерфейсом CANopen був розроблений для завдань ідентифікації в сільськогосподарських машинах, комунальній та будівельній техніці. Він чітко визначає різне навісне обладнання та забезпечує вибір правильного. У такий спосіб можна запобігти використанню контрафактної продукції. Крім того, можна реєструвати час роботи машин і навісного обладнання, наприклад, щоб спланувати інтервали технічного обслуговування.

Компактні RFID-пристрої також можуть використовуватися для ідентифікації водіїв, наприклад, для визначення призначеного користувачеві «рівня користувача». Це дає змогу чітко призначати повноваження, підвищуючи як операційну безпеку, так й ефективність. Завдяки унікальній ідентифікації користувачів і прив'язці їх до певних рівнів доступу система гарантує, що тільки уповноважені особи можуть виконувати певні дії. Це допомагає запобігти помилкам у роботі.

Приклади застосування

Поширені запитання

Продукти