• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Системи для мобільних машин

Зображення з мобільними машинами

Міцність, надійність, гнучкість

Будівельні машини, сільськогосподарська техніка, транспортні засоби, комунальні або комерційні автомобілі: Вони день за днем ​​перебувають на вулиці за будь-якої погоди, витримуючи екстремальні температури, пил і сильні вібрації. Щоб гарантувати, що кожна робота виконується надійно й ефективно, відповідна технологія автоматизації також має бути дуже надійною.

Завдяки системним рішенням від ifm мобільні машини оптимально підготовлені до вирішення будь-яких завдань. Компанія ifm є універсальним постачальником високоякісних компонентів для мобільних пристроїв, починаючи від датчиків і камер та закінчуючи кабелями, надійними HMI-інтерфейсами/дисплеями, децентралізованими модулями введення/виведення та контролерами. Значні бібліотеки програмних модулів також значно спрощують інтеграцію компонентів в устаткування, що дає змогу економити час і знижувати витрати на розробку. Наприклад, ISOBUS можна інтегрувати всього в кілька кліків.

Що б не сталося, система працюватиме! Щоб переконатися, що все дійсно працює безперебійно, компанія ifm пропонує mobile IoT — просте й надійне рішення для моніторингу ходу робіт, керування парком і предиктивного обслуговування.

Огляд нашого портфоліо продуктів

Підключення

Справжнім рішенням завжди є система

Сильні окремо, але ще краще в команді. Усі компоненти ecomatmobile уже мають високу потужність і можуть використовуватися практично повсюдно. Однак їхня сила сповна проявляється тільки в цілісній системі. Інтеграція, зв'язок, діагностика й предиктивне технічне обслуговування працюють у тандемі, що робить цифровізацію та автоматизацію вашого обладнання ще ефективнішими.
Наша обіцянка щодо ecomatmobile: 1+1 > 2

Ресурси — історії успіху, відео й статті про мобільні машини