• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Огляд
  2. Шлюз ISOBUS

Шлюз ISOBUS — ефективне розумне фермерство стало простим

Шлюз ISOBUS CR3122 від ifm

Шлюз ISOBUS дає змогу інтегрувати функціональні можливості ISOBUS, які необхідні для інтелектуального фермерства, у програму управління сільськогосподарським обладнанням. Завдяки наданій бібліотеці функцій ISOBUS візуалізацію для підключення можна швидко й зручно налаштувати за допомогою CODESYS. Жодних спеціальних знань про ISOBUS на будь-якому етапі не потрібно.

Завдяки оптимізованому опрацюванню даних передаються лише ті значення, які відображаються на дисплеї трактора. Це значно знижує навантаження на шину даних. До речі, для цього трактору не потрібен новий дисплей. Можна використовувати наявний пристрій. Ще одна перевага — попередньо налаштована візуалізація, яка робить непотрібним залучення додаткового конструктора масок.

Шлюз ISOBUS зручно підключається через роз'єм M12. Чи можна модернізувати ISOBUS? Це можна легко зробити за допомогою шлюзу ISOBUS, оскільки його можна легко підключити до будь-якого мобільного контролера ifm через інтерфейс CAN.

Крім того, за використання сертифікованого AEF шлюзу ISOBUS не стягується додаткова плата за ліцензію. Тож навіщо чекати? Настав час розпочати ефективне розумне фермерство.

Детально про шлюз ISOBUS

Переваги шлюзу ISOBUS

Проста інтеграція ISOBUS

За допомогою шлюзу ISOBUS функціональні можливості ISOBUS можна легко й зручно передати в програму контролера. Знання ISOBUS не потрібні.

Точне фермерство

Практично без додаткових зусиль швидкість розкидання можна точно відрегулювати до потрібного положення.

Готовий до роботи

Завдяки шлюзу ISOBUS використання наявного дисплея в тракторі не становить проблем.

Міцний

Завдяки міцній конструкції, високому рівню захисту (IP 65/ IP 67) та підтримці джерел живлення 12 В та 24 В на платі шлюз ISOBUS ідеально підходить для використання в сільськогосподарській техніці.

Огляд системи

Шлюз ISOBUS CR3122 від ifm із функціональними можливостями ISOBUS і віртуальним терміналом

Окрім віртуального терміналу й функції AUX-N (допоміжна функція керування), функції автоматизації TC-Basic, TC-Geographic та TC-Section Control інтерфейсу розумного фермерства Task Controller також можуть бути повністю використані через шлюз ISOBUS.

А яка ж перевага?

За допомогою TC-BAS можна збирати загальні значення використання машини. До них належать, наприклад, довжина розкидання та абсолютна кількість розкидання. За допомогою TC-GEO цільова швидкість розкидання визначається з точністю до сантиметра на основі поточного положення. У такий спосіб точне розкидання не становить жодних проблем. Водночас складається документація з урахуванням посадових вимог щодо виконаної роботи. Під час використання TC-SC також вдається уникнути накладок або подвійного розкидання завдяки активному керуванню секціями.

Ці функціональні можливості значно знижують навантаження на оператора машини, скорочують матеріальні витрати до мінімально необхідного рівня та захищають навколишнє середовище від перенасичення. Завдяки дисплею, установленому на тракторі, поточні дані про процес відображаються в режимі реального часу, що дає змогу взаємодіяти з машиною.

Приклади застосування

Поширені запитання

Продукти