• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Огляд
  2. Датчики для мобільних машин
  3. Датчики процесу

Датчики процесу для мобільних машин

Датчики процесу відіграють ключову роль у забезпеченні ефективності й безпеки мобільних машин. Окремі параметри процесу, як-от тиск, витрата або температура, надають важливі дані для оптимізації, забезпечення надійності й безпеки роботи обладнання. Вони забезпечують точне виконання процесів, раннє виявлення критичних станів, і навіть технічне обслуговування з урахуванням стану устаткування.

Переваги продукту

Окремі датчики процесу мають різні галузі застосування і, відповідно, мають різні властивості. Тим не менш, усі датчики процесу мають такі переваги:

Міцний

Завдяки високій стійкості до ударів та вібрації, датчики здатні витримувати сильні удари й вібрації, яким піддаються мобільні машини в повсякденній експлуатації. Навіть суворі умови навколишнього середовища, як-от бруд, пил та волога, не впливають на роботу датчиків із відповідним класом захисту IP.

Компактний

Датчики процесу для мобільних застосувань вирізняються тонкою, компактною конструкцією, що дає змогу встановлювати їх практично в будь-яку мобільну техніку.

Надійний

Ці датчики стійкі до електромагнітних перешкод, притаманних мобільним застосуванням.

Гнучкий

Для різних датчиків процесу є різні типи роз'ємів, зокрема Deutsch, AMP або M12.

Загальний огляд системи

Приклади застосування

Продукти