Новий Регламент ЄС щодо машинного обладнання уже на підході
Краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати
Час спливає! Новий Регламент ЄС щодо машинного обладнання (ЄС) 2023/1230 почне діяти з 20 січня 2027 року. З цієї дати мобільні машини, які не відповідають вимогам, установленим у регламенті, більше не можуть бути представлені на ринку Європейського Союзу. Наш широкий асортимент сертифікованих TÜV компонентів безпеки дає змогу легко інтегрувати їх у ваше обладнання як зараз, так і в майбутньому.
Скористайтеся нашим багаторічним досвідом роботи з мобільними системами управління. Забезпечте майбутнє ваших мобільних машин.
- Дізнайтеся більше про наші послуги.
Безпека обладнання захищає людей та навколишнє середовище від фізичної шкоди. Вона включає серед іншого:
- Оцінку ризиків із використанням триетапної моделі відповідно до стандарту ISO 12100.
- Системи аварійного зупинки, системи контролю положення та швидкості, а також програмне забезпечення безпеки.
- Оцінка ризиків відповідно до стандарту ISO 13849 (PL a–e) або IEC 62061 (SIL 1–3).
Кібербезпека захищає машини від цифрових загроз:
- захист від кібератак, несанкціонованої зміни даних та неавторизованого доступу.
- Використання зашифрованих протоколів зв'язку й захищених шлюзів.
- Інтеграція в стратегії безпеки ІТ/ОТ.
Компанія ifm пропонує рішення, що поєднують у собі обидва аспекти — наприклад, контролери безпеки з вбудованими функціями захисту.
Сміттєвози
Рішення в галузі безпеки гарантують безпеку водіїв муніципального транспорту. Тут використовуються аварійні вимикачі й індуктивні датчики.
Дробарки
На дробарках оператори й персонал обслуговування повинні бути захищені від ненавмисного ввімкнення обладнання, наприклад, за допомогою сертифікованих відповідно до стандартів безпеки автоматичних вимикачів.
Мобільні підйомні робочі платформи
Мобільні підйомні робочі платформи повинні бути спроєктовані й захищені в такий спосіб, щоб запобігти падінню людей із платформи. Також необхідно забезпечити, щоб машина не могла перекинутися через навантаження і щоб люди були захищені від ризику бути розчавленими поблизу стріли.
Самохідні обприскувачі
Особливо на нерівних полях потрібно бути обережними, щоб самохідний обприскувач не перекинувся. Необхідно також запобігати зіткненням стріл із перехожими, іншими об'єктами на полі чи навіть рослинами.
Короткий огляд ifm
Дізнайтеся про ifm. Що нас вирізняє? Що ми відстоюємо?
Сталий розвиток
Компанія ifm поєднує сталий розвиток продукції та інноваційні технології.
мій ifm
Ваш особистий кабінет дозволяє вам швидко та ефективно керувати вашими замовленнями.
Вимірювання
ifm бере участь у торгових виставках по всьому світу та презентує інновації.