• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. O3M 3D Smart Sensor – Огляд
  2. Камера O2M із ШІ для виявлення людей

2D-камера з функцією розпізнавання людей за допомогою ШІ

Фото камери O2M5 для виявлення людей на темному тлі

Система цільового виявлення людей на мобільних машинах знижує кількість хибних спрацьовувань

O2M500 — це потужна 2D-камера зі штучним інтелектом, розроблена для надійного виявлення людей у ​​критично важливих із точки зору безпеки застосуваннях. Розроблена для мобільних машин з обмеженою маневреністю, вона надійно виявляє людей навіть у складних умовах, як-от погане освітлення чи складні сценарії роботи.
Завдяки вбудованому ШІ, високій обчислювальній потужності й надійній конструкції промислового класу камера O2M із ШІ активно допомагає запобігати нещасним випадкам за участю людей, захищаючи життя та роблячи робочі процеси більш безпечними й ефективними. – Виготовлено в Німеччині. Виготовлено ifm.

O2M в деталях

Переваги продукту

Виявлення людей

Надійне виявлення людей у режимі реального часу з навмисним придушенням інших перешкод

Глибоке навчання ifm

Алгоритм виявлення людей від ifm працює на базі потужного вбудованого процесора ШІ

Комунікативний

Чи то CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 чи MJPEG: камера O2M із ШІ підтримує майже всі поширені комунікаційні інтерфейси

Надійна конструкція

Розроблено для використання в мобільних машинах: надзвичайна стійкість до вібрації та ударів

Легкість у використанні

Налаштування та оновлення через ifm Vision Assistant за допомогою Ethernet або вбудованого вебсервера

Підтримка з одного джерела

Скористайтеся перевагами простої інтеграції та експертної підтримки
Завдяки стандартизації камеру O2M із ШІ можна легко інтегрувати в загальні системи керування та HMI

Застосування

Моніторинг території для вилкових навантажувачів

Виклики
Для водія навантажувача огляд часто обмежений складськими полицями, товарами й вантажами. Непередбачувані маршрути й переміщення працівників вимагають від водія швидкої реакції для уникнення зіткнень.

Переваги O2M500:

  • Надійне виявлення людей на відстані до 30 м
  • Надійна робота в різних умовах освітлення та в складній обстановці завдяки HDR-камері високої роздільної здатності
  • Попередження про зіткнення видаються виключно для людей, що призводить до зменшення кількості помилкових спрацьовувань та підвищення довіри до них водіїв

Система моніторингу зони позаду в сміттєвозах

Виклики
Видимість водіїв сміттєвозів часто обмежена, особливо під час руху заднім ходом. Вузькі вулиці з безліччю перешкод і пішоходами, що раптово перетинають дорогу, створюють додаткові ризики.

Переваги O2M500:

  • Цілеспрямовані попередження видаються лише у випадках, коли існує реальна загроза для людей
  • Запобігання зіткненням завдяки ранньому виявленню людей на відстані до 30 метрів
  • Уникнення непотрібних попереджень про зіткнення, наприклад, спричинених невеликими гілками на проїзній частині, що дає змогу зосередитися на захисті людських життів

Попередження про зіткнення на будівельній техніці

Виклики
Пил, бруд і погане освітлення погіршують зір оператора машини. Умови на будівельному майданчику часто складні й вимагають швидкої реакції на несподівані перешкоди чи людей.

Переваги O2M500:

  • Надійне виявлення людей у ​​робочій та проїзній зонах для будівельної техніки на відстані до 30 метрів
  • Надійна робота навіть у складних умовах, як-от сутінки, сильне підсвічування або запиленість
  • Убудована система виявлення забруднення лінз забезпечує стабільно високу ефективність виявлення та надійність роботи

Розпізнавання людей за допомогою ШІ

Глибоке навчання на найвищому рівні — виготовлено в Німеччині. Виготовлено ifm

Компанія ifm використовує процеси й компоненти, що відповідають усім світовим стандартам. Апаратне забезпечення, програмне забезпечення та ШІ-алгоритми виготовлені в Німеччині. Усе з одних рук. – Виготовлено ifm.

Можливість налаштування: ваша індивідуальна логіка безпосередньо в камері O2M із ШІ

Камера O2M із ШІ дає змогу втілювати персоналізовану логіку й функції для попереднього опрацювання даних і відображення окремих накладень у відеопотоці. Налаштування легко виконується за допомогою ifm Vision Assistant з інтерфейсом перетягування.

Чудова якість зображення — ваш надійний 2D-датчик зі штучним інтелектом

2D-камера зі штучним інтелектом і дуже високою світлочутливістю забезпечує отримання неймовірно чітких зображень для надійного виявлення людей. Відеопотік передається через Fast Ethernet і підтримує формати H.264, H.265 або MJPEG. Можна незалежно налаштувати й одночасно виводити до двох відеопотоків.

Огляд системи

Схематичне зображення мобільної системи керування транспортними засобами, що включає контролери, камери й датчики

Камера O2M із ШІ — продукція