• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

Інноваційна камера зі штучним інтелектом для захисту оператора й запобігання зіткненням

Надійна функціональність, оптимізована для мобільних машин

Відкрийте для себе першу у світі 2D/3D PMD-камеру з технологією глибокого навчання від ifm, розроблену й виготовлену в Німеччині й призначену для використання на мобільних машинах. Система ШІ O3M забезпечує точне виявлення людей і захист від зіткнень у режимі реального часу. Завдяки поєднанню 2D- та 3D-даних камера виявляє пішоходів на відстані до 25 метрів і надійно працює в різних умовах освітленості й погодних умовах.

Камера має міцну конструкцію і може бути легко налаштована й оновлена ​​за допомогою ifm Vision Assistant. ШІ O3M встановлює нові стандарти безпеки й ефективності мобільних машин. Безпека людини й машини насамперед означає захист життя. ШІ O3M також допомагає підвищити експлуатаційну готовність машин за рахунок скорочення часу простою та, зрештою, економії витрат.
Система ШІ O3M відповідає всім європейським і світовим стандартам і нормам. Захистіть своїх співробітників й оптимізуйте робочі процеси за допомогою ШІ O3M.

ШІ O3M у деталях

ШІ-камера O3M - переваги продукту

Виявлення людей

Надійне розрізнення людей та інших перешкод у режимі реального часу

Глибоке навчання ifm

Алгоритм виявлення людини від ifm працює на потужному вбудованому процесорі ШІ

Комунікативний

Чи то CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 чи MJPEG, ШІ-камера O3M оснащена практично для будь-якого зв'язку.

Надійна конструкція

Розроблено для використання в мобільних машинах: надзвичайна стійкість до вібрації та ударів

Легкість у використанні

Налаштування та оновлення параметрів за допомогою ifm Vision Assistant через Ethernet

Підтримка з одного джерела

Скористайтеся перевагами легкої інтеграції та експертної підтримки.
Завдяки стандартизації ШІ-камеру O3M можна легко інтегрувати в загальні системи керування та HMI.

Застосування

Виявлення людей для вилкових навантажувачів

Виклики
Для водія навантажувача огляд часто обмежений складськими полицями, товарами й вантажами. Непередбачувані маршрути й переміщення працівників вимагають від водія швидкої реакції для уникнення зіткнень.

Переваги ШІ-камери O3M

  • Точне виявлення працівників і перешкод на відстані до 25 метрів
  • Надійна робота в різних умовах освітлення та в складних умовах завдяки поєднанню 2D- та 3D-даних
  • Попередження про зіткнення може бути зосереджене на людях, щоб зменшити кількість попереджень

Моніторинг території для будівельної техніки

Виклики
Пил, бруд і погане освітлення погіршують зір оператора машини. Умови на будівельному майданчику часто складні й вимагають швидкої реакції на несподівані перешкоди чи людей.

Переваги ШІ-камери O3M

  • Виявлення пішоходів та об’єктів на відстані до 25 метрів
  • Надійна робота в різних погодних і світлових умовах
  • Попередження лише в разі реального ризику зіткнення, щоб звести до мінімуму оповіщення водія

Захист від зіткнень для сміттєвозів

Виклики
Видимість водіїв сміттєвозів часто обмежена, особливо під час руху заднім ходом. Вузькі вулиці з безліччю перешкод і пішоходами, що раптово перетинають дорогу, створюють додаткові ризики.

Переваги ШІ-камери O3M

  • Точне розрізнення в реальному часі пішоходів й інших об'єктів, як-от автомобілі
  • Активне запобігання зіткненням і раннє виявлення людей на відстані до 25 метрів
  • Уникнення непотрібних попереджень про зіткнення, викликаних невеликими гілками на шляху, водночас чітко фокусуючись на захисті людського життя

Запобігання зіткненням у портових зонах

Виклики
У портових зонах транспортні засоби часто рухаються вузькими ділянками з інтенсивним рухом, де існує потенційна небезпека зіткнення, особливо в сліпих зонах. Ризик нещасних випадків зростає, якщо люди неуважні

Переваги ШІ-камери O3M

  • Точне виявлення людей та об’єктів на відстані до 25 метрів
  • Інтелектуальні попереджувальні сигнали в разі ризику зіткнення з виявленою людиною
  • Ранні попередження зводять до мінімуму зіткнення та аварії, підвищують експлуатаційну доступність транспортних засобів і знижують страхові внески й внески щодо страхування відповідальності роботодавців

ШІ для виявлення людей і запобігання зіткненням

Глибоке навчання на найвищому рівні — створено в Німеччині, створено ifm

Компанія ifm розробила першу у світі 2D/3D PMD-камеру зі штучним інтелектом, яка відповідає всім світовим стандартам. Апаратне забезпечення, програмне забезпечення та ШІ-алгоритми виготовлені в Німеччині. Усе з одних рук — створено ifm.

Можливість налаштування: ваша індивідуальна логіка безпосередньо в ШІ-камері O3M

ШІ-камера O3M дає змогу втілювати персоналізовану логіку й математичні функції для попереднього опрацювання даних і відображення окремих накладень у відеопотоці. Налаштування легко виконується за допомогою ifm Vision Assistant з інтерфейсом перетягування.

Чудова якість зображення — ваш надійний 2D/3D-датчик зі штучним інтелектом

2D-камера зі штучним інтелектом і дуже високою світлочутливістю забезпечує отримання неймовірно чітких зображень для надійного виявлення людей. Відеопотік передається через Fast Ethernet і підтримує формати H.264, H.265 або MJPEG.

Огляд системи

Мережа компонентів мобільних машин

FAQ

ШІ-камера O3M - продукція

O3M - приклади застосування