• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Е-мобільність
  2. Елемент живлення | Збирання комірки
  3. Зварювання на контактній планці

Зварювання на контактній планці

На цьому технологічному етапі силові наконечники електродного блоку приварюються до контактних планок (планок комірок). Силові наконечники вкорочуються до рівномірної довжини за допомогою леза перед процесом зварювання. Для зварювання планки комірок надягають на силові наконечники і фіксуються за допомогою притискного пристрою.

Контроль тиску всмоктування

Забезпечення надійного захвату комірок

Негативний тиск на всмоктувальні форсунки дозволяє зафіксувати комірку на місці так, щоб можна було вставити дозуючу стрілу. Моніторинг і контроль постійного тиску всмоктування необхідний для точного позиціонування електродного листа.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Вакуумні датчики серії PN надійно визначають необхідний від'ємний тиск. Якщо мінімальні значення не досягнуті, всмоктуючий захват залишається у вихідному положенні, щоб запобігти пошкодженню заготовок і систем. При необхідності заміни датчиків тиску, встановлені параметри можуть бути скопійовані на новий датчик через IO-Link. Це економить час і запобігає можливим помилкам при налаштуванні.

 

Рекомендовані продукти

Вимірювання пневматичного циліндра

Надійне визначення положення поршня в пневматичних циліндрах

Багато різних пневматичних циліндрів використовуються для виконання точних повторюваних лінійних рухів. Для надійного і точного визначення кінцевих положень поршнів у пневмоциліндрах використовуються датчики циліндрів.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Датчики циліндрів від ifm надійно визначають положення поршня. Їх можна закріпити майже на будь-якому T-подібному, C-подібному пазу, циліндрі з чистою лінією, стяжній тязі, вбудованому профілі або трапецієподібному пазу. Самоклеючий механізм кріплення забезпечує швидкий монтаж та легке регулювання. Це економить час при заміні пристроїв та підвищує доступність системи.

 

Рекомендовані продукти

Визначення положення:

Забезпечення точного позиціонування компонентів

Важливо координувати автоматизовані етапи роботи для забезпечення ефективного виробництва та запобігання браку. Для початку процесу зварювання, крім фіксації комірок на місці, необхідно також визначити їх положення. Процес зварювання не починається до тих пір, поки не будуть досягнуті задані позиції.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Фотоелектричні датчики ifm в компактному виконанні або волоконно-оптичні з волоконно-оптичним підсилювачем забезпечують надійне виявлення навіть в умовах обмеженого простору.

 

Рекомендовані продукти

Енергомоніторинг

Надійний моніторинг споживання стисненого повітря та зниження енергоспоживання

Стиснене повітря незамінне в сучасних виробничих галузях. Це також один з найдорожчих видів енергії. Ефективне вимірювання стисненого повітря може значно знизити споживання енергії та витрати.


Підвищення продуктивності

 

Рішення

Точний контроль об'ємного потоку SD дозволяє виявляти витоки та економити енергію. Крім того, висока повторюваність установки дозволяє точно розподілити витрати на стиснене повітря на відповідну виробничу лінію, а також оптимізувати розрахунок собівартості продукції.

 

Рекомендовані продукти

Визначення положення контактних планок

Виявлення неправильно приварених контактних планок

Незважаючи на точний і надійно контрольований процес кріплення контактної планки, відхилення допуску в положенні контактних планок може бути занадто великим. Це може погіршити якість при подальшій переробці дефектної комірки для акумуляторних модулів і блоків.


Забезпечення якості

 

Рішення

Неправильне положення контактних вкладок можна виявити на ранній стадії за допомогою датчика виявлення об'єктів від ifm. У поєднанні з відповідним програмним забезпеченням O2D забезпечує точне виявлення і перевірку об'єктів за допомогою крапкового аналізу.

 

Рекомендовані продукти

Отримайте консультацію від наших експертів

Разом ми зробимо ваш проект успішним.

Переконалися? Просто зв'яжіться з нами. Ми будемо супроводжувати вас на шляху. Щоб задовольнити ваші вимоги, наша команда з продажу систем ifm буде підтримувати вас з самого початку - від стратегічного консалтингу до розробки індивідуальних програмних і апаратних рішень та відповідного впровадження і подальшого сервісного обслуговування.